Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,9801 - € 3,0802 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 17,5605 - € 19,5116 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Acier inoxydable
|
Chromé
|
Clé de Berne
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 11,1399 - € 12,3777 | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
Brut
|
Clé fendue
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 9,2239 - € 10,2488 | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
Brut
|
Clé carrée 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 1,6046 - € 1,783 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Sans finition
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 2,1547 - € 3,158 | 50 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 1,7326 - € 2,6952 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 1,8348 - € 2,8541 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 1,7326 - € 2,6952 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 1,9801 - € 3,0802 | 50 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 1,9801 - € 3,0802 | 49 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 1,8348 - € 2,8541 | 46 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 40,9452 - € 76,6014 | 30 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| € 2,1511 - € 3,3461 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | 60 En stock |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | 352 En stock |
|
|
|
|
|
||
| € 1,3669 - € 1,5189 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | 315 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé fendue
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer