Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,9487 - € 16,7831 | 208 En stock |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| € 1,7763 - € 1,9737 | 158 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | 13 En stock |
|
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| € 7,673 - € 14,3622 | Demander le délai de livraison ici |
|
Alliage zinc
|
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | 21 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | 151 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | 30 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| € 40,9452 - € 76,6014 | Demander le délai de livraison ici |
|
Inox 304
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| € 1,7763 - € 1,9737 | 183 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| € 1,6046 - € 1,783 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 6,5155 - € 12,1911 | 1775 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 6,5155 - € 12,1911 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 6,5155 - € 12,1911 | 261 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 6,5155 - € 12,1911 | 30 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 6,5155 - € 12,1911 | 344 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 2,6718 - € 5,0742 | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 2,6718 - € 4,6126 | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Zamac
|
Revêtement poudre noire
|
Clé fendue
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,2838 - € 1,4264 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer