Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,9487 - € 16,7831 | 120 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| € 2,6537 - € 4,1279 | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé carrée 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 6,5155 - € 12,1911 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 2,6718 - € 4,6126 | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Zamac
|
Revêtement poudre noire
|
Clé mors double 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,0088 - € 2,232 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| € 5,3127 - € 10,4537 | 50 En stock |
|
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Zamac
|
Revêtement poudre noire
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
|||
| € 40,9452 - € 76,6014 | 50 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| € 1,2838 - € 1,4264 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| € 40,9452 - € 76,6014 | Demander le délai de livraison ici |
|
Inox 304
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | 60 En stock |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| € 8,0544 - € 16,7831 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
1.122 in
28.5 mm