Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,3127 - € 10,4537 | 11 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| € 0,8978 - € 0,9975 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| € 1,8348 - € 2,8541 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 1,9801 - € 3,0802 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 1,8833 - € 2,7633 | 47 En stock |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 1,9801 - € 3,0802 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 1,8348 - € 2,8541 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 1,9801 - € 3,0802 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 1,7326 - € 2,6952 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 1,7326 - € 2,6952 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 1,8348 - € 2,8541 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 1,7326 - € 2,6952 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 1,7326 - € 2,6952 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 1,7326 - € 2,6952 | 43 En stock |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 2,1511 - € 3,3461 | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 40,9452 - € 76,6014 | 25 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| € 40,9452 - € 76,6014 | 30 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| € 40,9452 - € 76,6014 | 41 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| € 1,6046 - € 1,783 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 6,5155 - € 12,1911 | 1775 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer