Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,8348 - € 2,8541 | 46 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 2,1547 - € 3,158 | 50 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| € 8,9119 - € 9,9022 | 100 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
Brut
|
Clé carrée 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 25,5663 - € 25,5663 | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
Brut
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 40,9452 - € 76,6014 | 41 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| € 40,9452 - € 76,6014 | 30 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| € 40,9452 - € 76,6014 | 157 En stock |
|
Inox 304
|
|
|
|
||
| € 6,5155 - € 12,1911 | 46 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| € 1,3287 - € 1,4763 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| € 5,3127 - € 10,4537 | 50 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| € 5,3127 - € 10,4537 | 50 En stock |
|
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| € 8,9487 - € 16,7831 | 140 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| € 5,3127 - € 10,4537 | 218 En stock |
|
|
|
|
|
||
| € 5,3127 - € 10,4537 | 9 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| € 2,6537 - € 4,1279 | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 40,9452 - € 76,6014 | 2 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| € 5,3127 - € 10,4537 | 250 En stock |
|
|
|
|
|
||
| € 1,3287 - € 1,4763 | 8 En stock |
|
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| € 40,9452 - € 76,6014 | 9 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| € 2,6537 - € 4,1279 | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Zamac
|
Revêtement poudre noire
|
Clé fendue
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer