Menu Rechercher

Verrous à compression - réglables

En stock

Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.

Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.

  • Conforme à la norme DIN-EN 61373.
  • Les cames et les clés sont vendues séparément.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
145 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Hauteur de l'enceinte Orientation de montage Matière du loquet Épaisseur tête Ø tête Type de clé Ajouter au panier
€ 15,7551 - € 22,0568 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,9903 - € 20,9866 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 5,2691 - € 8,1963 1 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,7551 - € 22,0568 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 5,5512 - € 8,6352 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
€ 5,0909 - € 7,9192 50 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
€ 4,2537 - € 6,6167 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,1599 - € 21,2231 126 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 5,5512 - € 8,6352 48 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
€ 15,3686 - € 21,516 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 31,6256 - € 49,1955 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
32.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
€ 4,2537 - € 6,6167 45 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,9903 - € 20,9866 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,2537 - € 6,6167 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,3686 - € 21,516 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,3686 - € 21,516 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,1599 - € 21,2231 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,1599 - € 21,2231 10 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé mors double
€ 4,2537 - € 6,6167 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 4,2537 - € 6,6167 1 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • sur 8
Verrou à compression Zamac

20119522

Gamme de prix
€ 22,0568 - € 15,7551

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression 7,0 mm carré

20119706

Gamme de prix
€ 20,9866 - € 14,9903

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal

20119713

Gamme de prix
€ 8,1963 - € 5,2691

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119546

Gamme de prix
€ 22,0568 - € 15,7551

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Clé tubulaire 58.0 mm

20119652

Gamme de prix
€ 8,6352 - € 5,5512

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé tubulaire 72.0 mm

20119621

Gamme de prix
€ 7,9192 - € 5,0909

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal

20119645

Gamme de prix
€ 6,6167 - € 4,2537

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression 8,0 mm carré

20119584

Gamme de prix
€ 21,2231 - € 15,1599

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou à compression Clé tubulaire 72.0 mm

20119669

Gamme de prix
€ 8,6352 - € 5,5512

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 8,0 mm carré

20081492

Gamme de prix
€ 21,516 - € 15,3686

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048686

Gamme de prix
€ 49,1955 - € 31,6256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Zamac

20081713

Gamme de prix
€ 6,6167 - € 4,2537

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Zamac

20081317

Gamme de prix
€ 20,9866 - € 14,9903

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Fendu 40.0 - 57.0 mm Zamac

20081706

Gamme de prix
€ 6,6167 - € 4,2537

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal

20081416

Gamme de prix
€ 21,516 - € 15,3686

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou à compression Bouton à ailettes 67.5 - 85.0 mm Zamac

20081942

Gamme de prix
€ 21,516 - € 15,3686

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Zamac

20081331

Gamme de prix
€ 21,2231 - € 15,1599

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Clé mors double 58.0 mm 41.0 mm

20081034

Gamme de prix
€ 21,2231 - € 15,1599

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Zamac

20119577

Gamme de prix
€ 6,6167 - € 4,2537

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression 8,0 mm carré

20119591

Gamme de prix
€ 6,6167 - € 4,2537

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000