Menu Rechercher

Verrous à compression - réglables

En stock

Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.

Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.

  • Conforme à la norme DIN-EN 61373.
  • Les cames et les clés sont vendues séparément.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
145 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Hauteur de l'enceinte Orientation de montage Matière du loquet Épaisseur tête Ø tête Type de clé Ajouter au panier
€ 15,7551 - € 22,0568 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,9903 - € 20,9866 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,9903 - € 20,9866 149 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
€ 5,2691 - € 8,1963 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 5,5512 - € 8,6352 48 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
€ 15,3686 - € 21,516 15 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,7551 - € 22,0568 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 5,0909 - € 7,9192 50 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
€ 4,2537 - € 6,6167 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 112,8281 - € 157,9594 Demander le délai de livraison ici
76.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 4,2537 - € 6,6167 1 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 14,7929 - € 20,7101 148 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 15,2607 - € 21,3649 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 5,4582 - € 5,4582 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Main droite
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
€ 5,0432 - € 5,0432 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé carrée 7,0 mm
€ 6,9265 - € 9,6971 Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 6,4796 - € 9,0714 Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
€ 5,4582 - € 5,4582 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
€ 6,9265 - € 9,6971 Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
20.0 mm
Main droite
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé carrée 7,0 mm
€ 5,4582 - € 5,4582 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Main gauche
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Clé carrée 7,0 mm
  • sur 8
Verrou à compression Zamac

20119522

Gamme de prix
€ 22,0568 - € 15,7551

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression 7,0 mm carré

20119706

Gamme de prix
€ 20,9866 - € 14,9903

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Clé tubulaire 85.0 mm

20119720

Gamme de prix
€ 20,9866 - € 14,9903

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal

20119553

Gamme de prix
€ 8,1963 - € 5,2691

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Clé tubulaire 72.0 mm

20119669

Gamme de prix
€ 8,6352 - € 5,5512

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Zamac

20119607

Gamme de prix
€ 21,516 - € 15,3686

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119546

Gamme de prix
€ 22,0568 - € 15,7551

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Clé tubulaire 72.0 mm

20119621

Gamme de prix
€ 7,9192 - € 5,0909

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal

20119645

Gamme de prix
€ 6,6167 - € 4,2537

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048648

Gamme de prix
€ 157,9594 - € 112,8281

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 8,0 mm carré

20119591

Gamme de prix
€ 6,6167 - € 4,2537

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression 7,0 mm carré

20119690

Gamme de prix
€ 20,7101 - € 14,7929

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119560

Gamme de prix
€ 21,3649 - € 15,2607

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm 28.0 mm

20796204

Gamme de prix
€ 5,4582 - € 5,4582

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé carrée 7,0 mm 28.0 mm

20796273

Gamme de prix
€ 5,0432 - € 5,0432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 28.0 mm

20796334

Gamme de prix
€ 9,6971 - € 6,9265

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm 28.0 mm

20796457

Gamme de prix
€ 9,0714 - € 6,4796

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement noir
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm 28.0 mm

20796211

Gamme de prix
€ 5,4582 - € 5,4582

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 7,0 mm 28.0 mm

20796341

Gamme de prix
€ 9,6971 - € 6,9265

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression Clé carrée 7,0 mm 28.0 mm

20796198

Gamme de prix
€ 5,4582 - € 5,4582

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière logement
    Zamak ZNAL4CU1
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche