Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0349 - € 0,0485 | Demander le délai de livraison ici |
2.9 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0574 - € 0,0801 | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,0627 - € 0,0876 | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,0551 - € 0,0769 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,0461 - € 0,0644 | Demander le délai de livraison ici |
2.9 mm
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,0437 - € 0,0614 | Demander le délai de livraison ici |
2.9 mm
|
Acier doux
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,0779 - € 0,1235 | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
2.9 mm
|
Acier inoxydable
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
€ 0,0491 - € 0,0686 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0544 - € 0,0761 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier doux
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,0461 - € 0,0644 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,0424 - € 0,0592 | Demander le délai de livraison ici |
2.9 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0416 - € 0,058 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0817 - € 0,114 | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,052 - € 0,0729 | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0976 - € 0,1361 | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 0,0635 - € 0,0887 | Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0756 - € 0,1056 | Demander le délai de livraison ici |
2.9 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,09 - € 0,1257 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,1431 - € 0,1978 | Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer