Menu Rechercher

Vis captives - Tête Fendue

En cours de production

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 1207. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE - de manière générale à ISO 1207.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0155

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 d4 min l1 025 d2 a012 D3 Ajouter au panier
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.0
3.5
30.0
2.0
5.5
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M3.5
5.2
2.4
3.8
30.0
2.3
6.0
€ 2,3192 - € 3,3176 Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.7
1.6
2.8
16.0
1.7
4.5
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.0
3.5
40.0
2.0
5.5
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M3.5
5.2
2.4
3.8
16.0
2.3
6.0
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
2.6
4.5
60.0
2.8
7.0
€ 2,5376 - € 3,6296 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
80.0
4.2
10.0
€ 2,3192 - € 3,3176 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.0
3.5
10.0
2.0
5.5
€ 2,3192 - € 3,3176 Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.7
1.6
2.8
30.0
1.7
4.5
€ 2,3192 - € 3,3176 Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.7
1.6
2.8
25.0
1.7
4.5
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
2.6
4.5
20.0
2.8
7.0
€ 2,3192 - € 3,3176 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.0
3.5
20.0
2.0
5.5
€ 2,496 - € 3,5776 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
3.3
5.5
50.0
3.7
8.5
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
2.6
4.5
40.0
2.8
7.0
€ 2,5376 - € 3,6296 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
60.0
4.2
10.0
€ 2,496 - € 3,5776 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
3.3
5.5
30.0
3.7
8.5
€ 2,496 - € 3,5776 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
20.0
4.2
10.0
€ 2,496 - € 3,5776 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
30.0
4.2
10.0
€ 2,496 - € 3,5776 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
3.3
5.5
40.0
3.7
8.5
€ 2,4544 - € 3,5048 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
16.0
4.2
10.0
  • sur 3
Vis captive M3 30.0 Acier inox 303

20137380

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Vis captive M3.5 30.0 Acier inox 303

20137441

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Vis captive M2.5 16.0 Acier inox 303

20137205

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Vis captive M3 40.0 Acier inox 303

20137397

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Vis captive M3.5 16.0 Acier inox 303

20137410

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Vis captive M4 60.0 Acier inox 303

20137519

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Vis captive M6 80.0 Acier inox 303

20137663

Gamme de prix
€ 3,6296 - € 2,5376

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive M3 10.0 Acier inox 303

20137342

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Vis captive M2.5 30.0 Acier inox 303

20137335

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Vis captive M2.5 25.0 Acier inox 303

20137328

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Vis captive M4 20.0 Acier inox 303

20137489

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Vis captive M3 20.0 Acier inox 303

20137366

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Vis captive M5 50.0 Acier inox 303

20137571

Gamme de prix
€ 3,5776 - € 2,496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Vis captive M4 40.0 Acier inox 303

20137502

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Vis captive M6 60.0 Acier inox 303

20137656

Gamme de prix
€ 3,6296 - € 2,5376

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive M5 30.0 Acier inox 303

20137557

Gamme de prix
€ 3,5776 - € 2,496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Vis captive M6 20.0 Acier inox 303

20137618

Gamme de prix
€ 3,5776 - € 2,496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive M6 30.0 Acier inox 303

20137625

Gamme de prix
€ 3,5776 - € 2,496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive M5 40.0 Acier inox 303

20137564

Gamme de prix
€ 3,5776 - € 2,496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Vis captive M6 16.0 Acier inox 303

20137601

Gamme de prix
€ 3,5048 - € 2,4544

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0