Menu Rechercher

Vis captives - Tête Fendue

En cours de production

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 1207. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE - de manière générale à ISO 1207.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0155

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 d4 min l1 025 d2 a012 D3 Ajouter au panier
€ 2,4544 - € 3,5048 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
3.3
5.5
20.0
3.7
8.5
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M3.5
5.2
2.4
3.8
40.0
2.3
6.0
€ 2,5376 - € 3,6296 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
50.0
4.2
10.0
€ 2,2776 - € 3,2552 Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
1.3
2.5
12.0
1.2
3.8
€ 2,2776 - € 3,2552 Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.7
1.6
2.8
10.0
1.7
4.5
€ 2,3192 - € 3,3176 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.0
3.5
16.0
2.0
5.5
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.0
3.5
25.0
2.0
5.5
€ 2,496 - € 3,5776 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
3.3
5.5
60.0
3.7
8.5
€ 2,4128 - € 3,4424 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
3.3
5.5
12.0
3.7
8.5
€ 2,4128 - € 3,4424 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
3.3
5.5
16.0
3.7
8.5
€ 2,496 - € 3,5776 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
3.3
5.5
80.0
3.7
8.5
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M3.5
5.2
2.4
3.8
20.0
2.3
6.0
€ 2,3192 - € 3,3176 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
2.6
4.5
16.0
2.8
7.0
€ 2,496 - € 3,5776 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
40.0
4.2
10.0
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
2.6
4.5
30.0
2.8
7.0
€ 2,3192 - € 3,3176 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
2.6
4.5
12.0
2.8
7.0
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M3.5
5.2
2.4
3.8
10.0
2.3
6.0
€ 2,3192 - € 3,3176 Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.7
1.6
2.8
20.0
1.7
4.5
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M3.5
5.2
2.4
3.8
25.0
2.3
6.0
€ 2,2776 - € 3,2552 Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
1.3
2.5
10.0
1.2
3.8
  • sur 3
Vis captive M5 20.0 Acier inox 303

20137540

Gamme de prix
€ 3,5048 - € 2,4544

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Vis captive M3.5 40.0 Acier inox 303

20137458

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Vis captive M6 50.0 Acier inox 303

20137649

Gamme de prix
€ 3,6296 - € 2,5376

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive M2 12.0 Acier inox 303

20137274

Gamme de prix
€ 3,2552 - € 2,2776

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • D3
    3.8
Vis captive M2.5 10.0 Acier inox 303

20137304

Gamme de prix
€ 3,2552 - € 2,2776

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Vis captive M3 16.0 Acier inox 303

20137359

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Vis captive M3 25.0 Acier inox 303

20137373

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Vis captive M5 60.0 Acier inox 303

20137588

Gamme de prix
€ 3,5776 - € 2,496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Vis captive M5 12.0 Acier inox 303

20137526

Gamme de prix
€ 3,4424 - € 2,4128

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Vis captive M5 16.0 Acier inox 303

20137533

Gamme de prix
€ 3,4424 - € 2,4128

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Vis captive M5 80.0 Acier inox 303

20137595

Gamme de prix
€ 3,5776 - € 2,496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Vis captive M3.5 20.0 Acier inox 303

20137427

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Vis captive M4 16.0 Acier inox 303

20137472

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Vis captive M6 40.0 Acier inox 303

20137632

Gamme de prix
€ 3,5776 - € 2,496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive M4 30.0 Acier inox 303

20137496

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Vis captive M4 12.0 Acier inox 303

20137465

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Vis captive M3.5 10.0 Acier inox 303

20137403

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Vis captive M2.5 20.0 Acier inox 303

20137311

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Vis captive M3.5 25.0 Acier inox 303

20137434

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Vis captive M2 10.0 Acier inox 303

20137267

Gamme de prix
€ 3,2552 - € 2,2776

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • D3
    3.8