Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | D3 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,21 - € 5,35 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Empreintes torx
|
12.0
|
||
€ 1,55 - € 2,59 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Tournevis fendu
|
6.0
|
||
€ 13,02 - € 21,70 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
€ 5,28 - € 8,80 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
€ 7,41 - € 12,35 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Acier inox 303
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
€ 3,52 - € 5,86 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
18.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
€ 4,06 - € 6,76 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
€ 3,43 - € 5,72 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Empreintes torx
|
12.0
|
||
€ 3,02 - € 5,04 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
16.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Tournevis fendu
|
14.0
|
||
€ 2,67 - € 4,45 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Tournevis fendu
|
10.0
|
||
€ 20,81 - € 34,69 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
€ 16,73 - € 27,88 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
60.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
€ 4,49 - € 7,49 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
40.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
€ 3,43 - € 5,72 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
€ 1,88 - € 3,13 | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
3.0
|
3.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
€ 4,25 - € 7,08 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
30.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Empreintes torx
|
12.0
|
||
€ 2,67 - € 4,45 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
12.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
€ 1,91 - € 3,18 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Empreintes torx
|
6.0
|
||
€ 5,40 - € 9,00 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
50.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Empreintes torx
|
14.0
|
||
€ 5,34 - € 8,90 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
60.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer