Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête ultra basse

En stock

Cette gamme de vis à épaulement est dotée d’une tête ultra basse à entraînement à douille hexagonale. Les dimensions de la hauteur de tête des vis à profil très surbaissé sont d’environ 1/3 de celles des vis à épaulement normales. Les vis à entraînement hexagonal sont parfaites pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile. Ces vis sont adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.

  • Les dimensions de la tête de ces vis à profil très surbaissé sont d’environ 1/3 de celles de vis à épaulement normales.
  • Elles disposent d’entraînements hexagonaux qui sont parfaits pour les assemblages de précision et lorsque la surface disponible est réduite.
  • Adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.
Matière: Inox noirci 316, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
168 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Matière l2 A/F Ajouter au panier
€ 4,04 - € 5,77 Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
10.0
Inox noirci 316
11.0
4.0
€ 4,23 - € 6,04 Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
1.7
20.0
Inox noirci 316
6.0
3.0
€ 2,29 - € 3,27 Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
4.0
Inox noirci 316
5.0
2.5
€ 7,53 - € 10,76 Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
3.5
50.0
Inox noirci 316
16.0
6.0
€ 4,99 - € 7,13 Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
40.0
Inox 316
11.0
4.0
€ 7,53 - € 10,76 Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
3.5
25.0
Inox noirci 316
16.0
6.0
€ 4,99 - € 7,13 Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
30.0
Inox 316
11.0
4.0
€ 5,47 - € 7,81 Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
3.5
12.0
Inox 316
16.0
6.0
€ 4,87 - € 6,95 Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
25.0
Inox 316
11.0
4.0
€ 2,79 - € 3,99 Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
25.0
Inox 316
5.0
2.5
€ 2,29 - € 3,27 Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
5.0
Inox noirci 316
5.0
2.5
€ 2,29 - € 3,27 Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
1.3
10.0
Inox noirci 316
4.0
2.0
€ 5,91 - € 8,44 Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
3.5
16.0
Inox 316
16.0
6.0
€ 4,29 - € 6,13 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
2.7
12.0
Inox noirci 316
12.0
5.0
€ 5,15 - € 7,36 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
2.7
30.0
Inox 316
12.0
5.0
€ 4,54 - € 6,49 Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
20.0
Inox noirci 316
11.0
4.0
€ 4,23 - € 6,04 Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
1.7
25.0
Inox noirci 316
6.0
3.0
€ 7,12 - € 10,17 Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
3.5
50.0
Inox 316
16.0
6.0
€ 3,43 - € 4,90 Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
1.7
8.0
Inox noirci 316
6.0
3.0
€ 6,42 - € 9,17 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
2.7
40.0
Inox noirci 316
12.0
5.0
  • sur 9
Vis épaulée M6 8.0 10.0 Inox noirci 316

20232719

Gamme de prix
€ 5,77 - € 4,04

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M5 6.0 20.0 Inox noirci 316

20232689

Gamme de prix
€ 6,04 - € 4,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M4 5.0 4.0 Inox noirci 316

20232535

Gamme de prix
€ 3,27 - € 2,29

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M10 12.0 50.0 Inox noirci 316

20232931

Gamme de prix
€ 10,76 - € 7,53

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M6 8.0 40.0 Inox 316

20232276

Gamme de prix
€ 7,13 - € 4,99

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M10 12.0 25.0 Inox noirci 316

20232900

Gamme de prix
€ 10,76 - € 7,53

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M6 8.0 30.0 Inox 316

20232269

Gamme de prix
€ 7,13 - € 4,99

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M10 12.0 12.0 Inox 316

20232382

Gamme de prix
€ 7,81 - € 5,47

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M6 8.0 25.0 Inox 316

20235390

Gamme de prix
€ 6,95 - € 4,87

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M4 5.0 25.0 Inox 316

20235338

Gamme de prix
€ 3,99 - € 2,79

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 5.0 Inox noirci 316

20232542

Gamme de prix
€ 3,27 - € 2,29

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M3 4.0 10.0 Inox noirci 316

20232498

Gamme de prix
€ 3,27 - € 2,29

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M10 12.0 16.0 Inox 316

20232399

Gamme de prix
€ 8,44 - € 5,91

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M8 10.0 12.0 Inox noirci 316

20232795

Gamme de prix
€ 6,13 - € 4,29

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée M8 10.0 30.0 Inox 316

20232344

Gamme de prix
€ 7,36 - € 5,15

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée M6 8.0 20.0 Inox noirci 316

20232740

Gamme de prix
€ 6,49 - € 4,54

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M5 6.0 25.0 Inox noirci 316

20235437

Gamme de prix
€ 6,04 - € 4,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M10 12.0 50.0 Inox 316

20232443

Gamme de prix
€ 10,17 - € 7,12

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M5 6.0 8.0 Inox noirci 316

20232641

Gamme de prix
€ 4,90 - € 3,43

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M8 10.0 40.0 Inox noirci 316

20232849

Gamme de prix
€ 9,17 - € 6,42

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0