Menu Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En stock

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,0383 - € 0,0473 706 En stock
M4 x 0.7
8.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0351 - € 0,0434 Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0355 - € 0,0438 2896 En stock
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0374 - € 0,0461 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0355 - € 0,0438 1000 En stock
M2 x 0.4
10.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0372 - € 0,0459 975 En stock
M3 x 0.5
30.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0351 - € 0,0434 8000 En stock
M3 x 0.5
8.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0348 - € 0,043 Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
6.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0384 - € 0,0474 4896 En stock
M4 x 0.7
10.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0613 - € 0,0757 2000 En stock
M5 x 0.8
6.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0361 - € 0,0446 5000 En stock
M2 x 0.4
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0358 - € 0,0442 1000 En stock
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0355 - € 0,0438 Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
10.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0512 - € 0,0633 1996 En stock
M4 x 0.7
30.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0461 - € 0,057 2000 En stock
M5 x 0.8
16.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0358 - € 0,0442 Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
12.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0557 - € 0,0688 448 En stock
M4 x 0.7
35.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0561 - € 0,0693 500 En stock
M4 x 0.7
40.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,1031 - € 0,1273 1000 En stock
M6 x 1.0
40.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,1984 - € 0,245 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
20.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 10
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296837

Gamme de prix
€ 0,0473 - € 0,0383

Niveaux de stock
706 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295007

Gamme de prix
€ 0,0434 - € 0,0351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295014

Gamme de prix
€ 0,0438 - € 0,0355

Niveaux de stock
2896 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296363

Gamme de prix
€ 0,0461 - € 0,0374

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294390

Gamme de prix
€ 0,0438 - € 0,0355

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295847

Gamme de prix
€ 0,0459 - € 0,0372

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295786

Gamme de prix
€ 0,0434 - € 0,0351

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295779

Gamme de prix
€ 0,043 - € 0,0348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296844

Gamme de prix
€ 0,0474 - € 0,0384

Niveaux de stock
4896 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297360

Gamme de prix
€ 0,0757 - € 0,0613

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294321

Gamme de prix
€ 0,0446 - € 0,0361

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294932

Gamme de prix
€ 0,0442 - € 0,0358

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295670

Gamme de prix
€ 0,0438 - € 0,0355

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296899

Gamme de prix
€ 0,0633 - € 0,0512

Niveaux de stock
1996 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297414

Gamme de prix
€ 0,057 - € 0,0461

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294314

Gamme de prix
€ 0,0442 - € 0,0358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296905

Gamme de prix
€ 0,0688 - € 0,0557

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296912

Gamme de prix
€ 0,0693 - € 0,0561

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298046

Gamme de prix
€ 0,1273 - € 0,1031

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298619

Gamme de prix
€ 0,245 - € 0,1984

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel