Menu Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En stock

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,1984 - € 0,245 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
20.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,1415 - € 0,2356 Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
19.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0518 - € 0,064 1897 En stock
M4 x 0.7
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2437 - € 0,3009 Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
35.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0557 - € 0,0688 Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
35.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,047 - € 0,0581 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
20.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0638 - € 0,0788 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
5.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1999 - € 0,2468 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
30.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0866 - € 0,107 2436 En stock
M5 x 0.8
40.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,2039 - € 0,2518 Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
13.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1335 - € 0,1648 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
75.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,1728 - € 0,2134 3680 En stock
M8 x 1.25
70.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,2752 - € 0,3398 Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
50.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0443 - € 0,0548 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
10.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0588 - € 0,0726 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
25.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0686 - € 0,0847 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
40.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1996 - € 0,2464 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
25.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0886 - € 0,1095 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
25.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0998 - € 0,1232 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
45.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0674 - € 0,0832 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
16.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 10
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298619

Gamme de prix
€ 0,245 - € 0,1984

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 19.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299043

Gamme de prix
€ 0,2356 - € 0,1415

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296783

Gamme de prix
€ 0,064 - € 0,0518

Niveaux de stock
1897 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298992

Gamme de prix
€ 0,3009 - € 0,2437

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296790

Gamme de prix
€ 0,0688 - € 0,0557

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297315

Gamme de prix
€ 0,0581 - € 0,047

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297780

Gamme de prix
€ 0,0788 - € 0,0638

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298633

Gamme de prix
€ 0,2468 - € 0,1999

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297469

Gamme de prix
€ 0,107 - € 0,0866

Niveaux de stock
2436 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 x 1.5 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298930

Gamme de prix
€ 0,2518 - € 0,2039

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M6 x 1.0 75.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298091

Gamme de prix
€ 0,1648 - € 0,1335

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 70.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298664

Gamme de prix
€ 0,2134 - € 0,1728

Niveaux de stock
3680 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10299098

Gamme de prix
€ 0,3398 - € 0,2752

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297278

Gamme de prix
€ 0,0548 - € 0,0443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297322

Gamme de prix
€ 0,0726 - € 0,0588

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297353

Gamme de prix
€ 0,0847 - € 0,0686

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298541

Gamme de prix
€ 0,2464 - € 0,1996

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297858

Gamme de prix
€ 0,1095 - € 0,0886

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297896

Gamme de prix
€ 0,1232 - € 0,0998

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297827

Gamme de prix
€ 0,0832 - € 0,0674

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel