Menu Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En stock

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,0367 - € 0,0453 3000 En stock
M2 x 0.4
25.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0361 - € 0,0446 2000 En stock
M3 x 0.5
16.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0364 - € 0,0449 Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0442 - € 0,0546 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0355 - € 0,0438 1000 En stock
M2 x 0.4
10.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0351 - € 0,0434 Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0358 - € 0,0442 Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0355 - € 0,0438 4751 En stock
M3 x 0.5
10.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0374 - € 0,0461 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0372 - € 0,0459 975 En stock
M3 x 0.5
30.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0361 - € 0,0446 Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
16.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0346 - € 0,0428 70 En stock
M3 x 0.5
5.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0442 - € 0,0545 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0378 - € 0,0466 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0383 - € 0,0473 706 En stock
M4 x 0.7
8.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0361 - € 0,0446 Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0383 - € 0,0474 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0345 - € 0,0426 Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0346 - € 0,0428 Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,038 - € 0,0469 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 10
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294437

Gamme de prix
€ 0,0453 - € 0,0367

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295816

Gamme de prix
€ 0,0446 - € 0,0361

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295045

Gamme de prix
€ 0,0449 - € 0,0364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296332

Gamme de prix
€ 0,0546 - € 0,0442

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294390

Gamme de prix
€ 0,0438 - € 0,0355

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295007

Gamme de prix
€ 0,0434 - € 0,0351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295021

Gamme de prix
€ 0,0442 - € 0,0358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295793

Gamme de prix
€ 0,0438 - € 0,0355

Niveaux de stock
4751 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296363

Gamme de prix
€ 0,0461 - € 0,0374

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295847

Gamme de prix
€ 0,0459 - € 0,0372

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294413

Gamme de prix
€ 0,0446 - € 0,0361

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295762

Gamme de prix
€ 0,0428 - € 0,0346

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296417

Gamme de prix
€ 0,0545 - € 0,0442

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296370

Gamme de prix
€ 0,0466 - € 0,0378

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296837

Gamme de prix
€ 0,0473 - € 0,0383

Niveaux de stock
706 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295038

Gamme de prix
€ 0,0446 - € 0,0361

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296394

Gamme de prix
€ 0,0474 - € 0,0383

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294970

Gamme de prix
€ 0,0426 - € 0,0345

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294987

Gamme de prix
€ 0,0428 - € 0,0346

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296387

Gamme de prix
€ 0,0469 - € 0,038

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel