Menu Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,1116 - € 0,1542 Demander le délai de livraison ici
M4
12.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1644 - € 0,2269 Demander le délai de livraison ici
M5
12.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2153 - € 0,2997 Demander le délai de livraison ici
M6
6.5 mm
Tournevis fendu
€ 0,272 - € 0,4408 Demander le délai de livraison ici
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,4263 - € 0,6896 Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 1,4986 - € 2,3424 Demander le délai de livraison ici
M3
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,3346 - € 0,5689 Demander le délai de livraison ici
M10
40.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1116 - € 0,1542 Demander le délai de livraison ici
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2153 - € 0,2997 Demander le délai de livraison ici
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,4728 - € 0,7464 Demander le délai de livraison ici
M8
40.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1097 - € 0,1527 Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1644 - € 0,2269 Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1338 - € 0,1847 Demander le délai de livraison ici
M3
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1097 - € 0,1527 Demander le délai de livraison ici
M3
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1255 - € 0,1731 Demander le délai de livraison ici
M4
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1116 - € 0,1542 Demander le délai de livraison ici
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2153 - € 0,2997 Demander le délai de livraison ici
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1949 - € 0,2706 Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,323 - € 0,5237 Demander le délai de livraison ici
M6
40.0 mm
Tournevis fendu
€ 1,8187 - € 3,2591 Demander le délai de livraison ici
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm Nylon Naturel

10401064

Gamme de prix
€ 0,1542 - € 0,1116

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 12.0 mm Nylon Naturel

10401187

Gamme de prix
€ 0,2269 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 6.5 mm Nylon Naturel

10401309

Gamme de prix
€ 0,2997 - € 0,2153

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon Naturel

10401422

Gamme de prix
€ 0,4408 - € 0,272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 30.0 mm Nylon Naturel

10401545

Gamme de prix
€ 0,6896 - € 0,4263

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Screw Slotted Drive M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Natural

10401644

Gamme de prix
€ 2,3424 - € 1,4986

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 40.0 mm PP Naturel

10401989

Gamme de prix
€ 0,5689 - € 0,3346

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Noir

10401088

Gamme de prix
€ 0,1542 - € 0,1116

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm Nylon Noir

10401323

Gamme de prix
€ 0,2997 - € 0,2153

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 40.0 mm Nylon Noir

10401583

Gamme de prix
€ 0,7464 - € 0,4728

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M3 5.0 mm Nylon Naturel

10400852

Gamme de prix
€ 0,1527 - € 0,1097

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon Naturel

10401194

Gamme de prix
€ 0,2269 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 30.0 mm Nylon Naturel

10400982

Gamme de prix
€ 0,1847 - € 0,1338

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm Nylon Naturel

10400937

Gamme de prix
€ 0,1527 - € 0,1097

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 30.0 mm Nylon Naturel

10401125

Gamme de prix
€ 0,1731 - € 0,1255

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Naturel

10401071

Gamme de prix
€ 0,1542 - € 0,1116

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm Nylon Naturel

10401316

Gamme de prix
€ 0,2997 - € 0,2153

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Naturel

10401255

Gamme de prix
€ 0,2706 - € 0,1949

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Nylon Naturel

10401446

Gamme de prix
€ 0,5237 - € 0,323

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm PVDF Naturel

10401767

Gamme de prix
€ 3,2591 - € 1,8187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel