Menu Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,0455 - € 0,0455 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0873 - € 0,0873 Demander le délai de livraison ici
M4
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,035 - € 0,035 Demander le délai de livraison ici
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0766 - € 0,0934 Demander le délai de livraison ici
M5
20.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,127 - € 0,1542 Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,3171 - € 0,3332 Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,3593 - € 0,3593 Demander le délai de livraison ici
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0699 - € 0,0778 Demander le délai de livraison ici
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0416 - € 0,0464 4400 En stock
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1078 - € 0,1197 Demander le délai de livraison ici
M4
40.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,059 - € 0,0657 Demander le délai de livraison ici
M3
25.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0437 - € 0,0487 Demander le délai de livraison ici
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0283 - € 0,0315 Demander le délai de livraison ici
M3
8.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0408 - € 0,0455 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,3055 - € 0,3055 Demander le délai de livraison ici
M8
80.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1222 - € 0,1358 Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,108 - € 0,1201 Demander le délai de livraison ici
M5
12.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0876 - € 0,0976 Demander le délai de livraison ici
M5
6.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0817 - € 0,0817 Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1223 - € 0,1223 Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Nylon Noir

10038536

Gamme de prix
€ 0,0455 - € 0,0455

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 30.0 mm Nylon Noir

10038727

Gamme de prix
€ 0,0873 - € 0,0873

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 10.0 mm PP Naturel

10038802

Gamme de prix
€ 0,035 - € 0,035

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Nylon Noir

10038888

Gamme de prix
€ 0,0934 - € 0,0766

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 30.0 mm Nylon Noir

10039489

Gamme de prix
€ 0,1542 - € 0,127

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 60.0 mm Nylon Naturel

10039557

Gamme de prix
€ 0,3332 - € 0,3171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Naturel

10038604

Gamme de prix
€ 0,3593 - € 0,3593

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon Naturel

10038789

Gamme de prix
€ 0,0778 - € 0,0699

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon Naturel

10038574

Gamme de prix
€ 0,0464 - € 0,0416

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 40.0 mm Nylon Naturel

10038758

Gamme de prix
€ 0,1197 - € 0,1078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 25.0 mm Nylon Naturel

10038505

Gamme de prix
€ 0,0657 - € 0,059

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Naturel

10038628

Gamme de prix
€ 0,0487 - € 0,0437

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm Nylon Naturel

10038352

Gamme de prix
€ 0,0315 - € 0,0283

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Nylon Naturel

10038529

Gamme de prix
€ 0,0455 - € 0,0408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 80.0 mm Nylon Naturel

10039564

Gamme de prix
€ 0,3055 - € 0,3055

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon Naturel

10039205

Gamme de prix
€ 0,1358 - € 0,1222

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 12.0 mm Nylon Naturel

10039144

Gamme de prix
€ 0,1201 - € 0,108

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 6.0 mm Nylon Naturel

10038765

Gamme de prix
€ 0,0976 - € 0,0876

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon Noir

10038840

Gamme de prix
€ 0,0817 - € 0,0817

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm PP Naturel

10039229

Gamme de prix
€ 0,1223 - € 0,1223

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel