Menu Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,1134 - € 0,1134 Demander le délai de livraison ici
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0357 - € 0,0357 Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0966 - € 0,1075 Demander le délai de livraison ici
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1935 - € 0,1935 Demander le délai de livraison ici
M10
20.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1716 - € 0,1804 Demander le délai de livraison ici
M8
35.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1658 - € 0,1746 Demander le délai de livraison ici
M8
40.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0918 - € 0,0918 Demander le délai de livraison ici
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1179 - € 0,1441 Demander le délai de livraison ici
M8
20.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1075 - € 0,1075 Demander le délai de livraison ici
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1556 - € 0,1556 Demander le délai de livraison ici
M8
40.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,139 - € 0,139 Demander le délai de livraison ici
M8
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1052 - € 0,1166 Demander le délai de livraison ici
M5
40.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,4568 - € 0,4568 Demander le délai de livraison ici
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1332 - € 0,1332 Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1203 - € 0,1335 Demander le délai de livraison ici
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,096 - € 0,096 Demander le délai de livraison ici
M5
25.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1177 - € 0,1177 Demander le délai de livraison ici
M5
40.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0333 - € 0,0333 Demander le délai de livraison ici
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0624 - € 0,0692 Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1332 - € 0,1484 Demander le délai de livraison ici
M6
50.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm PP Naturel

10039304

Gamme de prix
€ 0,1134 - € 0,1134

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 16.0 mm PP Naturel

10038857

Gamme de prix
€ 0,0357 - € 0,0357

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon Naturel

10039106

Gamme de prix
€ 0,1075 - € 0,0966

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 20.0 mm Nylon Noir

10039588

Gamme de prix
€ 0,1935 - € 0,1935

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 35.0 mm Nylon Naturel

10039502

Gamme de prix
€ 0,1804 - € 0,1716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 40.0 mm PA Naturel

10039519

Gamme de prix
€ 0,1746 - € 0,1658

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm PP Naturel

10039182

Gamme de prix
€ 0,0918 - € 0,0918

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm Nylon Noir

10039441

Gamme de prix
€ 0,1441 - € 0,1179

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon Noir

10039113

Gamme de prix
€ 0,1075 - € 0,1075

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 40.0 mm Nylon Noir

10039526

Gamme de prix
€ 0,1556 - € 0,1556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm Nylon Noir

10039410

Gamme de prix
€ 0,139 - € 0,139

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 40.0 mm Nylon Naturel

10038994

Gamme de prix
€ 0,1166 - € 0,1052

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm PVDF Naturel

10039090

Gamme de prix
€ 0,4568 - € 0,4568

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon Noir

10039175

Gamme de prix
€ 0,1332 - € 0,1332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon Naturel

10039281

Gamme de prix
€ 0,1335 - € 0,1203

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 25.0 mm Nylon Noir

10038925

Gamme de prix
€ 0,096 - € 0,096

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 40.0 mm Nylon Noir

10039007

Gamme de prix
€ 0,1177 - € 0,1177

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 10.0 mm PP Naturel

10038598

Gamme de prix
€ 0,0333 - € 0,0333

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 8.0 mm Nylon Naturel

10038772

Gamme de prix
€ 0,0692 - € 0,0624

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 50.0 mm Nylon Naturel

10039335

Gamme de prix
€ 0,1484 - € 0,1332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel