Menu Rechercher

Vis tête moletée - Plastique moleté

En stock

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,1421 - € 0,1964 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Bouton plat
€ 0,208 - € 0,3782 Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
€ 0,208 - € 0,3782 Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
€ 0,2124 - € 0,2939 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
€ 0,1571 - € 0,2167 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
€ 0,1658 - € 0,2327 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
€ 0,2604 - € 0,3491 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
€ 0,2371 - € 0,3171 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
€ 0,1571 - € 0,2197 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
€ 0,1257 - € 0,1731 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
€ 0,1498 - € 0,208 Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
€ 0,1498 - € 0,208 Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
€ 0,1469 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
€ 0,2066 - € 0,2837 Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
€ 0,1379 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Bouton plat
€ 0,2648 - € 0,355 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
€ 0,1978 - € 0,2749 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Bouton plat
€ 0,1453 - € 0,2007 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
€ 0,1453 - € 0,2007 Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Bouton plat
€ 0,32 - € 0,5194 Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
  • sur 7
Vis tête moletée large M6 6.5 mm PA

10375877

Gamme de prix
€ 0,1964 - € 0,1421

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M8 30.0 mm PA

10376096

Gamme de prix
€ 0,3782 - € 0,208

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M8 25.0 mm PA

10376089

Gamme de prix
€ 0,3782 - € 0,208

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M5 40.0 mm PA

10375853

Gamme de prix
€ 0,2939 - € 0,2124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M5 30.0 mm PA

10375839

Gamme de prix
€ 0,2167 - € 0,1571

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6 30.0 mm PA

10376034

Gamme de prix
€ 0,2327 - € 0,1658

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M5 25.0 mm PA

10375815

Gamme de prix
€ 0,3491 - € 0,2604

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M5 15.0 mm PA

10375778

Gamme de prix
€ 0,3171 - € 0,2371

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6 25.0 mm PA

10376010

Gamme de prix
€ 0,2197 - € 0,1571

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6 16.0 mm PA

10375952

Gamme de prix
€ 0,1731 - € 0,1257

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M4 25.0 mm PA

10375716

Gamme de prix
€ 0,208 - € 0,1498

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M4 30.0 mm PA

10375730

Gamme de prix
€ 0,208 - € 0,1498

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6 10.0 mm PA

10375914

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,1469

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M4 40.0 mm PA

10375754

Gamme de prix
€ 0,2837 - € 0,2066

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6 12.0 mm PA

10375938

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1379

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M5 20.0 mm PA

10375792

Gamme de prix
€ 0,355 - € 0,2648

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6 22.0 mm PA

10375990

Gamme de prix
€ 0,2749 - € 0,1978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6 20.0 mm PA

10375976

Gamme de prix
€ 0,2007 - € 0,1453

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M6 8.0 mm PA

10375907

Gamme de prix
€ 0,2007 - € 0,1453

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée large M10 20.0 mm PA

10376126

Gamme de prix
€ 0,5194 - € 0,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type de tête
    Tête moletée