Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0509 - € 0,0629 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0335 - € 0,0414 | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,042 - € 0,0518 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0341 - € 0,0422 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,036 - € 0,0445 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0345 - € 0,0425 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2064 - € 0,2548 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2324 - € 0,287 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2149 - € 0,2653 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0621 - € 0,0767 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,093 - € 0,1149 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0426 - € 0,0525 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0402 - € 0,0497 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0374 - € 0,0462 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0391 - € 0,0482 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,033 - € 0,0408 | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0391 - € 0,0482 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,063 - € 0,0778 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0335 - € 0,0414 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,035 - € 0,0432 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer