Menu Rechercher

Vis ventilées - CHC – PEEK

En cours de production

Les vis CHC ventilées, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique exceptionnelles.

Elles disposent d’un noyau creux ou d’une aération qui permet aux gaz ou aux liquides piégés de s’échapper, ce qui les rend parfaites pour les applications sous vide.

Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR2012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Ajouter au panier
€ 3,336 - € 3,7067 Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
6.0
1.0
€ 6,0004 - € 6,6671 Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
30.0
1.0
€ 4,366 - € 4,8511 Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
15.0
1.0
€ 4,0301 - € 4,4779 Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
12.0
1.0
€ 5,3511 - € 5,9457 Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
20.0
1.3
€ 7,1983 - € 7,9981 Demander le délai de livraison ici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
30.0
1.8
€ 5,228 - € 5,8089 Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
10.0
1.8
€ 3,336 - € 3,7067 Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
6.0
1.0
€ 3,8958 - € 4,3287 Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
10.0
1.3
€ 5,4407 - € 6,0452 Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
20.0
1.6
€ 6,034 - € 6,7045 Demander le délai de livraison ici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
15.0
1.8
€ 5,4855 - € 6,095 Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
25.0
1.0
€ 5,1384 - € 5,7094 Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
15.0
1.6
€ 6,8512 - € 7,6125 Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
30.0
1.3
€ 6,1684 - € 6,8537 Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
30.0
1.6
€ 3,8062 - € 4,2291 Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
10.0
1.0
€ 6,034 - € 6,7045 Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
25.0
1.8
€ 5,4855 - € 6,095 Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
15.0
1.8
€ 5,6982 - € 6,3313 Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
20.0
1.8
€ 4,713 - € 5,2367 Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
20.0
1.0
  • sur 2
Vis ventilée M3 6.0 5.5 Beige PEEK

20820657

Gamme de prix
€ 3,7067 - € 3,336

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Vis ventilée M4 30.0 7.0 Beige PEEK

20820787

Gamme de prix
€ 6,6671 - € 6,0004

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20820695

Gamme de prix
€ 4,8511 - € 4,366

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Vis ventilée M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20820749

Gamme de prix
€ 4,4779 - € 4,0301

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20820831

Gamme de prix
€ 5,9457 - € 5,3511

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Vis ventilée M12 30.0 18.0 Beige PEEK

20821012

Gamme de prix
€ 7,9981 - € 7,1983

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Vis ventilée M8 10.0 13.0 Beige PEEK

20820930

Gamme de prix
€ 5,8089 - € 5,228

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Vis ventilée M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20820718

Gamme de prix
€ 3,7067 - € 3,336

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20820800

Gamme de prix
€ 4,3287 - € 3,8958

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Vis ventilée M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20820909

Gamme de prix
€ 6,0452 - € 5,4407

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Vis ventilée M12 15.0 18.0 Beige PEEK

20820985

Gamme de prix
€ 6,7045 - € 6,034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Vis ventilée M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20820770

Gamme de prix
€ 6,095 - € 5,4855

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20820893

Gamme de prix
€ 5,7094 - € 5,1384

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Vis ventilée M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20820855

Gamme de prix
€ 7,6125 - € 6,8512

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Vis ventilée M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20820923

Gamme de prix
€ 6,8537 - € 6,1684

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Vis ventilée M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20820732

Gamme de prix
€ 4,2291 - € 3,8062

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20820961

Gamme de prix
€ 6,7045 - € 6,034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Vis ventilée M8 15.0 13.0 Beige PEEK

20820947

Gamme de prix
€ 6,095 - € 5,4855

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Vis ventilée M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20820954

Gamme de prix
€ 6,3313 - € 5,6982

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Vis ventilée M3 20.0 5.5 Beige PEEK

20820701

Gamme de prix
€ 5,2367 - € 4,713

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0