Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caoutchouc Confirmat Joints toriques

 (6 Types de produit)


Bagues composites

Les rondelles composites à auto-centrage sont couramment employées là où des fluides hydrauliques et des huiles pneumatiques sont répandus. Elles constituent une option idéale pour les applications de maintenance, de réparation et de fonctionnement.

Les rondelles composites sont habituellement utilisées avec des vis et des boulons. La rondelle est en acier et est fournie avec un joint d’étanchéité torique en caoutchouc adapté au diamètre interne de la bague. Cette combinaison de rondelle et de joint d’étanchéité contribue à assurer un assemblage étanche à l’eau pour votre application.

Les clients peuvent acheter un kit qui contient une sélection d’options de tailles adaptées aux filetages BSP ou métriques, ce qui assure un accès rapide et facile à des tailles adaptées. Ils peuvent sinon acheter des pièces individuelles dans le type de filetage et la taille spécifique requis.

  • Matière de la rondelle : acier doux
  • Matière du joint d’étanchéité : NBR nitrile 80
  • Couleur du joint d’étanchéité : noir

Cordons toriques et kit complet

Le kit de cordons et d'épissures de joint torique est destiné à réduire le besoin d'un grand nombre de joints toriques. Il se compose d'un ruban à mesurer, d'un bloc de coupe, d'un flacon d'adhésif, d'un couteau rétractable et d'un joint d'une largeur et d'une longueur adéquates. Il empêche les fuites de liquide et de gaz.Ils comprennent un ruban de mesure, un bloc de découpe, une bouteille adhésive, un couteau rétractable et un cordon.Ils conviennent pour sceller toute application personnalisée et prévenir les fuites ou les fluides.Utilisés dans divers systèmes hydrauliques, pneumatiques, d’alimentation en fluide, automobiles, de fabrication ou de pétrole et gaz. Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6153, SRV0072

Joints D-Ring et kit

Les anneaux en D métriques et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Ils créent un joint sécurisé dans les applications statiques et dynamiques.
  • Ils offrent une stabilité empêchant le joint de se tordre ou de rouler pendant l’utilisation ou l’installation.
  • Ils sont faciles à placer dans une rainure usinée, où le bord plat du joint en D offre de la stabilité.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6159, SRV0071

Joints toriques - Impérial et kit

Les joints toriques impériaux et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.
  • Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.
  • Pour une utilisation dans les applications statiques et dynamiques.
Matière: FPM 75, NBR 70 Couleur: Noir Séries: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Joints toriques - Métrique et kit

Joints toriques métriques et kit utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.Ces kits sont enveloppés pour protéger les joints des dommages pendant le stockage ou le transport. Matière: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Couleur: Noir Séries: SRV0064, SR6152

Ring Seal Clamps

Les joints à anneau sont disponibles en profilés avec ou sans rebord. Fournissent les avancées les plus récentes en matière de détection et de confinement de la contamination, ce qui permet de réduire les pertes de produits et d'augmenter la productivité. Ils possèdent de solides qualités mécaniques et d'étanchéité. Ils sont munis d'un sceau bleu pour faciliter leur identification.

  • Les brides hygiéniques pour joints toriques à rebord et sans rebord constituent les dernières avancées en matière de détection et de confinement des contaminations, contribuant ainsi à réduire la perte de produit et à augmenter la productivité. Idéalement adaptés pour l’industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique.
  • De petits fragments de 2 à 3 millimètres peuvent être facilement identifiés par un système de détection des métaux linéaire tel que ceux utilisés pour détecter les produits contaminés dans les chaînes de traitement.
  • Conformes FDA.
Matière: VMQ, FKM, EPDM Couleur: Noir, Bleu Séries: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053