Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Métal Profils d'étanchéité

 (2 Types de produit)


Joint d'étanchéité - Lèvre

Un choix de joints à lèvre simple ou double. Les joints à lèvre simple sont fabriqués en EDPM, tandis que les joints à lèvre double combinent un caoutchouc dur pour améliorer l'adhérence et un caoutchouc plus souple pour faciliter la compression. Les deux profils sont flexibles et peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Finition noire avec un ressort en acier en sont centre. Livrés en rouleaux de 20 m.

Séries: SR5554

Profilé PVC protecteur de bord

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Livré en rouleaux de 20 mètres.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Matière: PVC Couleur: Noir, Blanc, Gris Series Code: