Menü Keresés

Egyenes fogantyús zárak

Gyártás alatt

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Szín: Fekete Sorozat szám: SR204, SR504

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
64 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Fogantyúhossz Fogantyú szélessége Kulcs típusa Megveszem
6.683,5509 Ft - 6.683,5509 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
Egyforma kulcsos
8.357,6335 Ft - 8.357,6335 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
Euro kulcs
7.846,4633 Ft - 7.846,4633 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
5.852,8993 Ft - 5.852,8993 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
Euro kulcs
5.341,729 Ft - 5.341,729 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
5.763,4445 Ft - 5.763,4445 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
Kulcs - keleti
6.159,6014 Ft - 6.159,6014 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
6.977,4738 Ft - 6.977,4738 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
5 mm dupla bites kulcs
5.737,886 Ft - 5.737,886 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
8 mm háromszög alakú kulcs
7.488,6441 Ft - 7.488,6441 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
Euro kulcs
7.629,2159 Ft - 7.629,2159 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
Eltérő kulcsos
6.287,394 Ft - 6.287,394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
Euro kulcs
6.824,1228 Ft - 6.824,1228 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
Eltérő kulcsos
6.159,6014 Ft - 6.159,6014 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
5 mm dupla bites kulcs
5.763,4445 Ft - 5.763,4445 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
8 mm háromszög alakú kulcs
8.050,9314 Ft - 8.050,9314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
Eltérő kulcsos
7.399,1893 Ft - 7.399,1893 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
5 mm dupla bites kulcs
7.935,9181 Ft - 7.935,9181 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
Euro kulcs
7.846,4633 Ft - 7.846,4633 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
288.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
6.415,1866 Ft - 6.415,1866 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
186.0 mm
Eltérő kulcsos
  • / 4
Egyenes fogantyús Egyforma kulcsos Acél 30.0 mm

20795993

Ártartomány
6.683 Ft - 6.683 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Egyforma kulcsos
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Euro kulcs Acél 30.0 mm

20795719

Ártartomány
8.357 Ft - 8.357 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Euro kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 3 mm dupla bites kulcs Acél 30.0 mm

20795733

Ártartomány
7.846 Ft - 7.846 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    3 mm dupla bites kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Euro kulcs Acél 30.0 mm

20795863

Ártartomány
5.852 Ft - 5.852 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Euro kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 8 mm négyzetes kulcs Acél 30.0 mm

20795924

Ártartomány
5.341 Ft - 5.341 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    8 mm négyzetes kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Kulcs - keleti Acél 30.0 mm

20795979

Ártartomány
5.763 Ft - 5.763 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Kulcs - keleti
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 8 mm négyzetes kulcs Acél 30.0 mm

20796099

Ártartomány
6.159 Ft - 6.159 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    8 mm négyzetes kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 5 mm dupla bites kulcs Acél 30.0 mm

20795580

Ártartomány
6.977 Ft - 6.977 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    5 mm dupla bites kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 8 mm háromszög alakú kulcs Acél 30.0 mm

20796105

Ártartomány
5.737 Ft - 5.737 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    8 mm háromszög alakú kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Euro kulcs Acél 30.0 mm

20795542

Ártartomány
7.488 Ft - 7.488 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Euro kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Eltérő kulcsos Acél 30.0 mm

20795528

Ártartomány
7.629 Ft - 7.629 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Eltérő kulcsos
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Euro kulcs Acél 30.0 mm

20795870

Ártartomány
6.287 Ft - 6.287 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Euro kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Eltérő kulcsos Acél 30.0 mm

20796013

Ártartomány
6.824 Ft - 6.824 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Eltérő kulcsos
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 5 mm dupla bites kulcs Acél 30.0 mm

20796075

Ártartomány
6.159 Ft - 6.159 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    5 mm dupla bites kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 8 mm háromszög alakú kulcs Acél 30.0 mm

20795955

Ártartomány
5.763 Ft - 5.763 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    8 mm háromszög alakú kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Eltérő kulcsos Acél 30.0 mm

20795535

Ártartomány
8.050 Ft - 8.050 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Eltérő kulcsos
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 5 mm dupla bites kulcs Acél 30.0 mm

20795597

Ártartomány
7.399 Ft - 7.399 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    5 mm dupla bites kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Euro kulcs Acél 30.0 mm

20795702

Ártartomány
7.935 Ft - 7.935 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Euro kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús 8 mm négyzetes kulcs Acél 30.0 mm

20795771

Ártartomány
7.846 Ft - 7.846 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    288.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    8 mm négyzetes kulcs
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30
Egyenes fogantyús Eltérő kulcsos Acél 30.0 mm

20795856

Ártartomány
6.415 Ft - 6.415 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    186.0 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.5 - 2.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Kulcs típusa
    Eltérő kulcsos
  • Termék anyaga
    PA6 GFR30