Az excentrikus lehúzó bilincsek kis méretű, robusztus és stabil konstrukcióval tökéletesen alkalmasak lehúzó és oldalsó szorítóerők biztosítására korlátozott helyigényű helyzetekben.
A kúpot és egy eltolt excentrikus menetet kombinálja, hogy az alkatrész felülete felett vagy alatt rögzítést biztosítson. Nem befolyásolja a forgács behatolása, és erős húzó- és oldalsó tolóerővel rendelkezik.
Alacsony profilú, kis helyigényű és egyszerűen használható. Ideális több alkatrész rögzítéséhez az autóiparban, az építőiparban és a gépi megmunkálásban.
Anyag: Edzett acél Sorozat szám: SR12111
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l1 | w1 | l3 min | d1 | l2 | d2 | w2 ±0.2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.035,6261 Ft - 13.379,5565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
6.6
|
8.0
|
M8
|
6.0
|
16.9
|
8.0
|
||
| 10.603,1739 Ft - 14.135,0087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.0
|
8.3
|
10.0
|
M10
|
7.0
|
20.9
|
9.8
|
||
| 8.348,3217 Ft - 11.128,5391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
5.4
|
6.0
|
M6
|
5.0
|
13.5
|
6.4
|
||
| 9.076,9304 Ft - 12.102,5739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
4.2
|
5.0
|
M5
|
4.0
|
10.9
|
5.2
|
||
| 7.750,0956 Ft - 10.330,9044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
3.5
|
4.0
|
M4
|
3.0
|
8.7
|
4.2
|
||
| 11.224,4087 Ft - 14.967,1565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.0
|
10.1
|
12.0
|
M12
|
9.0
|
26.1
|
12.0
|
||
| 8.996,40 Ft - 11.995,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
3.0
|
3.0
|
M3
|
2.0
|
6.7
|
3.2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz