Menü Keresés

Hornyolt vállascsavarok M4 20.0 7.0 Bézs PEEK

A hornyolt sajtfejű csavar olyan kialakítású, amely lehetővé teszi a könnyű beszerelést. Robusztus fejformája növeli az érintkezési felületet és javítja a terheléseloszlást. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20835231

Gyártói cikkszám:

20835231

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 567,9669 Ft
100 + 514,4628 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

11.359 Ft

20 x 567,9669 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 ±0.2 20.0
d2 7.0
h1 2.6
l2 1.4
h2 1.1
w1 1.2
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot