Menü Keresés

Recés fejű csavar M3 12.0 mm PC

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Essentra cikkszám:

10357859

Gyártói cikkszám:

176401200022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 186,3345 Ft
100 - 499 171,959 Ft
500 + 157,6382 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

9.317 Ft

50 x 186,3345 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M3
Fej típusa Csomós fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polikarbonát
Teljes hossz 16.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot