Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A széles karimás kúpos kupakok és dugók további védelmet nyújtanak a csapágyfelület környező részének. A szélesebb karima megakadályozza, hogy az alkatrész véletlenül lenyomódjon az illeszkedő részen keresztül. Dugóként vagy kupakként való használatra tervezték. A kúpos profil lehetővé teszi, hogy az alkatrész több belső átmérőt tömítsen, vagy több külső átmérőt lefedjen.
Ezeket a kétfunkciós alkatrészeket általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően könnyen felhelyezhetőek és levehetőek.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Piros, Kék, Sárga Sorozat szám: SR1001, SR1115, SRF0030
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7048 Ft - 12,8753 Ft | 100 Raktáron |
1.236 in
31.4 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
2
|
||
| 45,5118 Ft - 50,063 Ft | 850 Raktáron |
0.996 in
25.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
||
| 40,9209 Ft - 63,0169 Ft | 50 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
2
|
||
| 40,9209 Ft - 63,0169 Ft | 1800 Raktáron |
0.657 in
16.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 40,9209 Ft - 63,0169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.685 in
17.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
2
|
||
| 43,2256 Ft - 66,5679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.87 in
22.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 108,4514 Ft - 167,0124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
2
|
||
| 23,5485 Ft - 64,9787 Ft | 15500 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 23,5485 Ft - 64,9787 Ft | 3298 Raktáron |
0.665 in
16.9 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
||
| 43,2256 Ft - 66,5679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.921 in
23.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 43,2256 Ft - 66,5679 Ft | 600 Raktáron |
0.976 in
24.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
||
| 192,0711 Ft - 530,2269 Ft | 4000 Raktáron |
2.614 in
66.4 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
|
||
| 50,1397 Ft - 77,2171 Ft | 920 Raktáron |
1.382 in
35.1 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
||
| 50,1397 Ft - 77,2171 Ft | 510 Raktáron |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.846 in
46.9 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
2
|
||
| 38,6162 Ft - 59,4698 Ft | 3000 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 40,9209 Ft - 63,0169 Ft | 140 Raktáron |
0.776 in
19.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
3
|
||
| 45,5303 Ft - 70,1151 Ft | 1650 Raktáron |
1.02 in
25.9 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2
|
||
| 28,5653 Ft - 43,9926 Ft | 4730 Raktáron |
0.291 in
7.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
4
|
||
| 16,8946 Ft - 46,6808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 21,618 Ft - 59,5725 Ft | 4258 Raktáron |
0.606 in
15.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz