Ezek a LED távtartók három különféle kivitelben kaphatók, és használhatók a T-1 és T-1 3/4 LED típusoknál is. Segítségükkel szabályozható a LED helyzete, megtartják a vezetéket és stabilitak. Az öntartó funkciónak köszönhetően automatikusan beilleszthetők, és előszerelhetők
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis LED típus (mind) | Teljes átmérő | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
29,4082 Ft - 29,4082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
22,7133 Ft - 22,7133 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
23,6717 Ft - 23,6717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
33,1322 Ft - 33,1322 Ft | 280 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
25,3557 Ft - 25,3557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,9221 Ft - 16,9221 Ft | 415 Raktáron |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
37,1437 Ft - 37,1437 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
34,6108 Ft - 34,6108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
17,6066 Ft - 17,6066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
16,7304 Ft - 16,7304 Ft | 2500 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
30,9279 Ft - 30,9279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
37,2532 Ft - 37,2532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
27,1766 Ft - 27,1766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
34,6519 Ft - 34,6519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
28,7373 Ft - 28,7373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
19,9615 Ft - 19,9615 Ft | 4000 Raktáron |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
18,209 Ft - 18,209 Ft | 800 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
17,7435 Ft - 17,7435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
30,969 Ft - 30,969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz