A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
637,0286 Ft - 1.550,9441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
503,0485 Ft - 1.519,9203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
365,7004 Ft - 1.104,4942 Ft | 6 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
411,7158 Ft - 1.243,6633 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.640,2506 Ft - 2.315,573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
760,0286 Ft - 1.554,5723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
343,3703 Ft - 1.337,8163 Ft | 190 Raktáron |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
416,1517 Ft - 1.256,5876 Ft | 4 Raktáron |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
325,9143 Ft - 1.269,5393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
900,2107 Ft - 1.841,1661 Ft | 110 Raktáron |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
325,6678 Ft - 1.268,4988 Ft | 49 Raktáron |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
428,3367 Ft - 1.293,8271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
331,774 Ft - 1.291,7734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
903,7979 Ft - 1.848,4086 Ft | 130 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.314,1309 Ft - 2.027,9388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
629,6081 Ft - 1.533,3786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
536,3861 Ft - 1.619,7688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
362,0174 Ft - 1.093,651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
264,9888 Ft - 328,5841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
677,5266 Ft - 1.650,2861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz