Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A lezáró gázrugó sorozatunk tartalmaz biztonsági lezáró gáz rögzítőszárakat, és blokkemeléses lezáró gáz rögzítőszárakat. Ezek a rugók ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a mozgásvezérlési beállításokhoz kényelem és biztonság szükséges, akár zárt pozícióban is. A rugókat általában orvosi területen, laboratóriumokban, autóiparban, valamint bútor- és ipari berendezések gyártásához használják nyitáshoz, záráshoz, döntéshez vagy csillapításhoz.
A biztonsági rugók borítóval rendelkeznek. Szükségtelenné teszi a különálló biztonsági rudakat a kritikusemelési műveleteknél. Teljes kinyújtáskor pozitív irányban zárnak, ami védelmet nyújt a kezelőnek a sérülések kockázatával szemben túlterhelés vagy nem megfelelő használat esetén. A borítót a zár kioldásához és biztonságos működéshez le kell nyomni. Teljes készletben, karbantartás mentes változatban kaphatók, párban. A rúd acélból készült és a szerelvények poliamidból, valamint acélból készültek.
A blokkemelő rugók a hagyományos gázszáras rugókhoz hasonlóan működnek, de speciális belső zárószelepet tartalmaznak, amely lehetővé teszi a rögzítést bármely pozícióban. Ez a záró mechanizmus csak akkor engedi mozogni a rugót, amikor a gázcsőrúd végén található kioldó tüske be van nyomva. A blokkemelő rugók szokásos alkalmazása közé tartoznak az ülések magasság- és szögállítása repülőgépeken, autóbuszokon, vonatokon és más speciális szállítójárműveken. Emellett szabályozott beállítást biztosítanak kórházi ágyakhoz, fizioterápiás asztalokhoz és kerekesszékekhez, valamint asztalok magasságállításához. Porbevonatos és rozsdamentes acél kivitelben kaphatók. Egykezes működést biztosít.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Hossz kihúzva | Menetméret | Rúdátmérő | Löket hossza | Maximális erő | Kompatibilis gázcső-átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
56.644,3777 Ft - 56.644,3777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
37.762,9184 Ft - 37.762,9184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
35.402,7361 Ft - 35.402,7361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
33.042,5537 Ft - 33.042,5537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
40.123,1008 Ft - 40.123,1008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
28.322,1888 Ft - 28.322,1888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
30.682,3713 Ft - 30.682,3713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
70.805,4721 Ft - 70.805,4721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
84.966,5666 Ft - 84.966,5666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz