Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.
Codice Serie: SR6431
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza testa bloccante | Diametro foro | Spessore pannello | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1906 € - 0,3551 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,3855 € | 8374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,3592 € | 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0274 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3261 € | 9057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,3107 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2128 € - 0,3924 € | 9569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,1612 € - 0,1883 € | 10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,3592 € | 8091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,221 € - 0,409 € | 2453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2501 € - 0,286 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1196 € - 0,1328 € | 10426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,0639 € | 6140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2208 € - 0,2587 € | 6376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3261 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2052 € - 0,228 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 3116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,3454 € | 6816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,362 € | 5668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,0719 € | 2621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare