Menu Ricerca

Distanziali isolanti esagonali

Disponibile

Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
137 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione filettatura esterna Distanza tra le estremità Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,6028 € - 0,8713 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,191 € - 1,8101 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,7765 € - 1,2228 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,7323 € - 1,1551 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,6231 € - 0,9796 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,543 € - 0,8829 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,9589 € - 1,4646 € 7598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,6231 € - 0,9796 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,8373 € - 1,3195 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,0833 € - 1,6443 € 10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,6628 € - 1,0439 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
9.0 mm
0,6302 € - 0,911 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
12.0 mm
0,8387 € - 1,2118 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
15.0 mm
0,6302 € - 0,911 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
10.0 mm
0,6302 € - 0,911 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
12.0 mm
0,6302 € - 0,911 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
10.0 mm
1,1712 € - 1,5482 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,452 € - 1,9155 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,8629 € - 1,2463 € 2615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
15.0 mm
0,6024 € - 0,9506 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • di 7
Distanziale maschio maschio Esagonale 7.0 mm M2.5 12.0 mm PA

10433263

Fascia di prezzo
0,8713 € - 0,6028 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Fascia di prezzo
1,8101 € - 1,191 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 12.0 mm

10131961

Fascia di prezzo
1,2228 € - 0,7765 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Fascia di prezzo
1,1551 € - 0,7323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Fascia di prezzo
0,9796 € - 0,6231 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 25.0 mm

10131909

Fascia di prezzo
1,4646 € - 0,9589 €

Livelli di giacenza
7598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 12.0 mm

10131862

Fascia di prezzo
0,9796 € - 0,6231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 30.0 mm

10131824

Fascia di prezzo
1,3195 € - 0,8373 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Fascia di prezzo
1,6443 € - 1,0833 €

Livelli di giacenza
10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314487

Fascia di prezzo
1,0439 € - 0,6628 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M3 12.0 mm

10161579

Fascia di prezzo
0,911 € - 0,6302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina 6.4 mm 15.0 mm

10010648

Fascia di prezzo
1,2118 € - 0,8387 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm 10.0 mm

10161548

Fascia di prezzo
0,911 € - 0,6302 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161494

Fascia di prezzo
0,911 € - 0,6302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161463

Fascia di prezzo
0,911 € - 0,6302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M3 40.0 mm

10156353

Fascia di prezzo
1,5482 € - 1,1712 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.4 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 9.5 mm M5 40.0 mm

10156643

Fascia di prezzo
1,9155 € - 1,452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Fascia di prezzo
1,2463 € - 0,8629 €

Livelli di giacenza
2615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Fascia di prezzo
0,9506 € - 0,6024 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Distanza tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm