I ganci a S per sistema di sospensione servono per appendere materiali stampati e di marketing quando vengono utilizzati in combinazione con clip per espositore, ventose e altri elementi di fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Diametro filo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1185 € - 0,1185 € | 32885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1358 € - 0,2959 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1191 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
1.89 in
48.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,1879 € | 2245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare