Menu Ricerca

Ganci per sistema di sospensione - A molla

Disponibile

I ganci a molla per sistema di sospensione servono per appendere materiali stampati e di marketing quando vengono utilizzati in combinazione con clip per espositori, ventose e altri elementi di fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza massima gancio Lunghezza minima gancio Lunghezza totale Acquista
0,3302 € - 0,3647 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2500.0 mm
320.0 mm
2500.0 mm
0,3012 € - 0,3343 € 17126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1400.0 mm
210.0 mm
1400.0 mm
0,3164 € - 0,3509 € 23540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1300.0 mm
160.0 mm
1300.0 mm
Gancio per sistema di sospensione 2500.0 mm Acciaio

10380161

Fascia di prezzo
0,3647 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolabile
    Adjustable
  • Materiale gancio
    Acciaio
  • Forma
    Cavo estensibile
  • Lunghezza massima gancio
    2500.0 mm
  • Lunghezza minima gancio
    320.0 mm
Gancio per sistema di sospensione 1400.0 mm Acciaio

10380154

Fascia di prezzo
0,3343 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
17126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolabile
    Adjustable
  • Materiale gancio
    Acciaio
  • Forma
    Cavo estensibile
  • Lunghezza massima gancio
    1400.0 mm
  • Lunghezza minima gancio
    210.0 mm
Gancio per sistema di sospensione 1300.0 mm Acciaio

10380147

Fascia di prezzo
0,3509 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
23540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolabile
    Adjustable
  • Materiale gancio
    Acciaio
  • Forma
    Cavo estensibile
  • Lunghezza massima gancio
    1300.0 mm
  • Lunghezza minima gancio
    160.0 mm