Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10391754
495801
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 70,9989 € |
| 10 - 19 | 67,4496 € |
| 20 + | 63,9004 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adesione | Non adesivo |
|---|---|
| Certificazione | UL |
| Colore | Giallo |
| Materiale | PO |
| Stile di imballo | Bobina |
| Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
| Forma tubo | Rotondo |
| Diametro interno (ridotto) | 0.024 in |
| Diametro interno (ridotto) | 0.6 mm |
| Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
| Temperatura minima di ripristino completo | 100 °C |
| Temperatura minima di ripristino completo | 212 °F |
| Temperatura minima di esercizio | -55 °C |
| Temperatura minima di esercizio | -67 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
| Lunghezza totale | 492.126 ft |
| Lunghezza totale | 150.0 m |
| Diametro interno pre-restringimento | 1.2 mm |
| Diametro interno pre-restringimento | 0.047 in |
| Spessore parete (ridotto) | 0.3 mm |
| Spessore parete (ridotto) | 0.012 in |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare