Menu Ricerca

Magneti al neodimio

Disponibile

I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..

Codice Serie: SR2332, SR2335

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
107 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forza di trazione Forma Polarità Dimensioni complessive Acquista
3,3464 € - 4,1795 € 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 kg
Rettangolare
Nord e Sud
10.0 mm
2,9317 € - 3,6682 € Richiedi il lead time qui
2.4 kg
Quadrato
Sud
10.0 mm
0,7706 € - 0,9636 € 1090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 kg
Cilindrico
Nord e Sud
12.0 mm
2,7476 € - 3,4416 € 1041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 kg
Cilindrico
Nord e Sud
20.0 mm
3,5963 € - 4,4711 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.8 kg
Asta
Nord e Sud
10.0 mm
2,9317 € - 3,6682 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 kg
Asta
Nord e Sud
5.0 mm
0,5012 € - 0,6276 € 1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 kg
Cilindrico
Sud
8.0 mm
0,5012 € - 0,6276 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 kg
Cilindrico
Sud
8.0 mm
5,9485 € - 7,4357 € 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 kg
Cilindrico
Sud
20.0 mm
0,3415 € - 0,4249 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 kg
Rettangolare
Nord e Sud
5.0 mm
2,1383 € - 2,666 € 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 kg
Rettangolare
Nord e Sud
5.0 mm
18,3011 € - 22,8833 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 kg
Rettangolare
Nord e Sud
20.0 mm
0,9136 € - 1,1455 € 2166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
10,9056 € - 13,6108 € Richiedi il lead time qui
4.9 kg
Rettangolare
Nord e Sud
25.0 mm
0,9177 € - 1,1443 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 kg
Asta
Nord e Sud
3.0 mm
6,2176 € - 7,7756 € 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 kg
Cilindrico
Nord e Sud
19.0 mm
10,7613 € - 13,4689 € Richiedi il lead time qui
13.0 kg
Cilindrico
Nord e Sud
22.0 mm
1,6662 € - 2,0967 € 1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 kg
Cilindrico
Nord e Sud
18.0 mm
0,5207 € - 0,6512 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.3 kg
Cilindrico
Nord
6.0 mm
0,9678 € - 1,2108 € 1012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 kg
Cilindrico
Nord
15.0 mm
  • di 6
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 5.5 kg

10191422

Fascia di prezzo
4,1795 € - 3,3464 €

Livelli di giacenza
305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    5.5 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Sud 10.0 mm 2.4 kg

10191521

Fascia di prezzo
3,6682 € - 2,9317 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Quadrato
  • Forza di trazione
    2.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 12.0 mm 1.3 kg

10190883

Fascia di prezzo
0,9636 € - 0,7706 €

Livelli di giacenza
1090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Dimensioni complessive
    12.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.3 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 2.4 kg

10190968

Fascia di prezzo
3,4416 € - 2,7476 €

Livelli di giacenza
1041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    2.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 3.8 kg

10191040

Fascia di prezzo
4,4711 € - 3,5963 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    3.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 1.0 kg

10191125

Fascia di prezzo
3,6682 € - 2,9317 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    5.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    1.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Sud 8.0 mm 0.4 kg

10191200

Fascia di prezzo
0,6276 € - 0,5012 €

Livelli di giacenza
1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Sud 8.0 mm 0.8 kg

10191286

Fascia di prezzo
0,6276 € - 0,5012 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Sud 20.0 mm 4.7 kg

10191569

Fascia di prezzo
7,4357 € - 5,9485 €

Livelli di giacenza
582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    4.7 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 0.7 kg

10191323

Fascia di prezzo
0,4249 € - 0,3415 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Dimensioni complessive
    5.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    0.7 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 4.1 kg

10191408

Fascia di prezzo
2,666 € - 2,1383 €

Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    5.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    4.1 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 12.9 kg

10191484

Fascia di prezzo
22,8833 € - 18,3011 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    12.9 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 1.6 kg

10190852

Fascia di prezzo
1,1455 € - 0,9136 €

Livelli di giacenza
2166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.6 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 25.0 mm 4.9 kg

10191460

Fascia di prezzo
13,6108 € - 10,9056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Dimensioni complessive
    25.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    4.9 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 3.0 mm 0.4 kg

10191095

Fascia di prezzo
1,1443 € - 0,9177 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    3.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    0.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 19.0 mm 6.0 kg

10190937

Fascia di prezzo
7,7756 € - 6,2176 €

Livelli di giacenza
204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    19.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    6.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 22.0 mm 13.0 kg

10191019

Fascia di prezzo
13,4689 € - 10,7613 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Dimensioni complessive
    22.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    13.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 18.0 mm 3.4 kg

10190920

Fascia di prezzo
2,0967 € - 1,6662 €

Livelli di giacenza
1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    18.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    3.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord 6.0 mm 0.3 kg

10191170

Fascia di prezzo
0,6512 € - 0,5207 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    6.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.3 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 15.0 mm 0.8 kg

10191255

Fascia di prezzo
1,2108 € - 0,9678 €

Livelli di giacenza
1012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio