Menu Ricerca

Mini selle di cablaggio

Disponibile

Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.

La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.

Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

  • Materiale: poliammide 6/6 (PA)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2


Codice Serie: SR2104

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
96 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Stile raccordo Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,1879 € - 0,2141 € 58500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
A incastro
2.8 mm
0,0931 € - 0,099 € 5455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
6.6 mm
Adesivo
3.0 mm
0,1052 € - 0,1272 € 10705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
A incastro
2.9 mm
0,3799 € - 0,4103 € 446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.4 mm
6.4 mm
Adesivo
2.8 mm
0,1052 € - 0,1272 € 2066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
2.9 mm
0,2161 € - 0,2463 € 16494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
A incastro
2.8 mm
0,1768 € - 0,2514 € Richiedi il lead time qui
8.4 mm
6.4 mm
Adesivo
2.8 mm
0,0972 € - 0,1178 € 35157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
0.9 mm
0,2183 € - 0,2514 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
A incastro
3.0 mm
0,2183 € - 0,2514 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
1.8 mm
A incastro
3.0 mm
0,1851 € - 0,2114 € 31837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
1.8 mm
A incastro
3.0 mm
0,1052 € - 0,1272 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
2.9 mm
0,2473 € - 0,2818 € 22634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
4.4 mm
Adesivo
3.0 mm
0,2666 € - 0,3039 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.9 mm
9.1 mm
Adesivo
7.6 mm
0,2614 € - 0,298 € 12909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
2.8 mm
0,2614 € - 0,298 € 5728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
8.0 mm
Adesivo
4.1 mm
0,3799 € - 0,4103 € Richiedi il lead time qui
8.4 mm
6.4 mm
Adesivo
2.8 mm
0,0972 € - 0,1178 € 2869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
A incastro
2.9 mm
0,1052 € - 0,1272 € 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
0.9 mm
0,2183 € - 0,2514 € 20821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
A incastro
8.5 mm
  • di 5
Passacavo 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014714

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
58500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.8 mm
  • Larghezza interna
    8.3 mm
Passacavo Adesivo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Fascia di prezzo
0,099 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
5455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    6.6 mm
  • Altezza interno
    3.0 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
10705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    6.7 mm
Passacavo Adesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Fascia di prezzo
0,4103 € - 0,3799 €

Livelli di giacenza
446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Altezza interno
    2.8 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
2066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo 6.4 mm 9.5 mm PA66

10014721

Fascia di prezzo
0,2463 € - 0,2161 €

Livelli di giacenza
16494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.8 mm
  • Larghezza interna
    6.4 mm
Passacavo Adesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Altezza interno
    2.8 mm
Passacavo 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
35157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    0.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018620

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Passacavo A incastro 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019429

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    1.8 mm
  • Profondità
    2 mm
Passacavo A incastro 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
31837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    1.8 mm
  • Profondità
    2 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019252

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo Adesivo 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
22634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    4.4 mm
  • Altezza interno
    3.0 mm
Passacavo Adesivo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Fascia di prezzo
0,3039 € - 0,2666 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    9.1 mm
  • Altezza interno
    7.6 mm
Passacavo Adesivo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Fascia di prezzo
0,298 € - 0,2614 €

Livelli di giacenza
12909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Altezza interno
    2.8 mm
Passacavo Adesivo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Fascia di prezzo
0,298 € - 0,2614 €

Livelli di giacenza
5728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    8.0 mm
  • Altezza interno
    4.1 mm
Passacavo Adesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Fascia di prezzo
0,4103 € - 0,3799 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Altezza interno
    2.8 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019276

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
2869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    6.7 mm
Passacavo 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    0.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018644

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
20821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    8.5 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm