Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.
La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.
Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
Codice Serie: SR2104
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Stile raccordo | Altezza interno | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1679 € - 0,1923 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adesivo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 8335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 8226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 9030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 37962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 35900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 88793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 1925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 2894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 5936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | Richiedi il lead time qui |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 27895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare