Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.
La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.
Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
Codice Serie: SR2104
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Stile raccordo | Altezza interno | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4435 € - 0,4836 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
A incastro
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,257 € - 0,2929 € | 1052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
A incastro
|
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 1302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 3290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | Richiedi il lead time qui |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 11523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 18972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2307 € - 0,2666 € | 6695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
A incastro
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,1658 € - 0,1906 € | 987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
A incastro
|
|
|
||
| 0,268 € - 0,3067 € | 4835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
A incastro
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,257 € - 0,2929 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
A incastro
|
|
|
||
| 0,257 € - 0,2929 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
A incastro
|
|
|
||
| 0,2356 € - 0,2618 € | 2618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,1658 € - 0,1906 € | 10202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
A incastro
|
|
|
||
| 0,186 € - 0,194 € | Richiedi il lead time qui |
0.169 in
4.3 mm
|
|
A incastro
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | Richiedi il lead time qui |
0.291 in
7.4 mm
|
|
A incastro
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
|
A incastro
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,2048 € - 0,2276 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,1658 € - 0,1906 € | 5650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
A incastro
|
|
|
||
| 0,1618 € - 0,1687 € | 7110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
|
A incastro
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare