Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ideali per l'uso con sedie e mobili, i piedini o le basi a sella, una volta applicati, possono portare l'applicazione all'altezza desiderata. Inoltre, forniscono un sostegno e una stabilità supplementari, aggiungono aderenza e aiutano a proteggere le superfici dai danni causati dal movimento.
La nostra gamma di piedini a sella comprende piedini a sella per mobili, basi a sella che fungono da piedini quando vengono aggiunte alla base dei tubi, piedini a sella che possono essere utilizzati come paracolpi per mobili, piedini a sella doppi che possono essere utilizzati per collegare tubi adiacenti e altri modelli per soddisfare diverse esigenze applicative.
Codice Serie: SR1503
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo | Colore | Forma base | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1012 € - 1,4247 € | 2361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
Rettangolare
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,1774 € - 0,2208 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 0,3523 € - 0,6993 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,2456 € - 1,2738 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Rettangolare
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,8276 € - 0,8276 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 10261538 | 0,5306 € - 0,5306 € | 5899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
Rettangolare
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
|
| 0,3938 € - 0,7805 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 0,7917 € - 0,7917 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,5554 € - 0,5554 € | 5004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
Rettangolare
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,2155 € - 0,268 € | 4173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
| 0,5679 € - 0,5969 € | 5059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Nero
|
Rettangolare
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,5596 € - 1,1084 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,3647 € - 0,7225 € | 16319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,8871 € - 0,8871 € | 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 1,4357 € - 1,8974 € | 2084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
Rettangolare
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,2827 € - 0,2827 € | 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
Rotondo
|
Polietilene a bassa densità
|
Perno centrale
|
||
| 0,1369 € - 0,5049 € | 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.307 in
7.8 mm
|
Nero
|
Rettangolare
|
Polietilene a bassa densità
|
Nessun perno centrale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare