Menu Ricerca

Protezioni per valvole delle bombole del gas

Disponibile

Le protezioni per le valvole delle bombole del gas sono state progettate in collaborazione con le principali aziende europee del gas. Coprono le filettature delle valvole delle bombole di gas industriali e GPL durante lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto. Presentano una valvola di sfiato che consente la fuoriuscita sicura del gas in caso di apertura involontaria della valvola.

  • Proteggono le valvole delle bombole del gas industriale e GPL quando non sono in uso.
  • Utilizzati per distinguere i cilindri pieni da quelli vuoti.
  • Sono comunemente utilizzati in laboratori, nell'industria medicale e nelle applicazioni edilizie.
Materiale: HDPE, LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SR1060

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Image
Type 5
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale d Tipo Apertura sfiato Acquista
0,2183 € - 0,2542 € Richiedi il lead time qui
HDPE
30.0 mm
4 - Impieghi gravosi
Senza apertura di ventilazione
0,114 € - 0,1836 € Richiedi il lead time qui
LDPE
22.2 mm
2
Senza apertura di ventilazione
0,2307 € - 0,2722 € 5439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
20.0 mm
4 - Impieghi gravosi
Senza apertura di ventilazione
10073025 0,1381 € - 0,1825 € 2176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
22.2 mm
2
Con deflettore di ventilazione
0,4338 € - 0,4573 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
24.3 mm
6 - Aperto
Con deflettore di ventilazione
0,1312 € - 0,1451 € Richiedi il lead time qui
LDPE
21.8 mm
1
Senza apertura di ventilazione
0,4076 € - 1,0823 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
38.0 mm
5
Con deflettore di ventilazione
0,1671 € - 0,4642 € 15792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
25.4 mm
1
Senza apertura di ventilazione
0,192 € - 0,4816 € 16546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
28.8 mm
1
Senza apertura di ventilazione
10073599 0,2349 € - 0,2473 € Richiedi il lead time qui
LDPE
30.0 mm
5
Senza apertura di ventilazione
0,1298 € - 0,2066 € 16116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
21.7 mm
1
Senza apertura di ventilazione
0,1575 € - 0,2083 € 37487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
24.3 mm
1
Con deflettore di ventilazione
0,2349 € - 0,2473 € Richiedi il lead time qui
LDPE
30.0 mm
5
Con deflettore di ventilazione
0,08 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
HDPE
30.0 mm
6 - Aperto
Con deflettore di ventilazione
0,1506 € - 0,2028 € 1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
21.7 mm
1
Con deflettore di ventilazione
0,1906 € - 0,4758 € 5790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
25.0 mm
3
Senza apertura di ventilazione
0,4615 € - 0,4863 € Richiedi il lead time qui
HDPE
21.8 mm
6 - Aperto
Con deflettore di ventilazione
0,1506 € - 0,2893 € 136178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
21.8 mm
1
Con deflettore di ventilazione
0,1409 € - 0,1547 € 1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
28.0 mm
6 - Aperto
Senza apertura di ventilazione
0,1326 € - 0,2083 € 30390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
24.3 mm
1
Senza apertura di ventilazione
  • di 2
Tappo per valvola bombola del gas 30.0 mm HDPE Giallo

10074275

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    4 - Impieghi gravosi
Tappo per valvola bombola del gas 22.2 mm LDPE Giallo

10072103

Fascia di prezzo
0,1836 € - 0,114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    2
Tappo per valvola bombola del gas 20.0 mm LDPE Giallo

10073285

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
5439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    4 - Impieghi gravosi
Tappo per valvola bombola del gas 22.2 mm LDPE Giallo

10073025

Fascia di prezzo
0,1825 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
2176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    2
Cappuccio per valvola bombola del gas 24.3 mm Con deflettore di ventilazione HDPE Giallo

10074329

Fascia di prezzo
0,4573 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.3 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    6 - Aperto
Cappuccio per valvola bombola del gas 21.8 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10072073

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.8 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 38.0 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

10074299

Fascia di prezzo
1,0823 € - 0,4076 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.0 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    5
Cappuccio per valvola bombola del gas 25.4 mm (DIA) A spingere Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10072080

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
15792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 28.8 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10072097

Fascia di prezzo
0,4816 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
16546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.8 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 30.0 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10073599

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    5
Cappuccio per valvola bombola del gas 21.7 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10087473

Fascia di prezzo
0,2066 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
16116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.7 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 24.3 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

10073063

Fascia di prezzo
0,2083 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
37487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.3 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 30.0 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

10073605

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    5
Cappuccio per valvola bombola del gas 30.0 mm Con deflettore di ventilazione HDPE Giallo

10074336

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    6 - Aperto
Cappuccio per valvola bombola del gas 21.7 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

10073278

Fascia di prezzo
0,2028 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.7 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 25.0 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10072110

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
5790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    3
Cappuccio per valvola bombola del gas 21.8 mm Con deflettore di ventilazione HDPE Giallo

10074305

Fascia di prezzo
0,4863 € - 0,4615 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.8 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    6 - Aperto
Cappuccio per valvola bombola del gas 21.8 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

10073070

Fascia di prezzo
0,2893 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
136178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.8 mm
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1
Cappuccio per valvola bombola del gas 28.0 mm Senza apertura di ventilazione HDPE Giallo

10074718

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    6 - Aperto
Cappuccio per valvola bombola del gas 24.3 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

10073056

Fascia di prezzo
0,2083 € - 0,1326 €

Livelli di giacenza
30390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.3 mm
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
  • Tipo
    1