Menu Ricerca

Vite rilegatura M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

Il set di viti per rilegatura è progettato per fissare parti di accoppiamento in applicazioni di fissaggio manuale sicuro di più pannelli. Questa gamma di elementi è realizzata in HDPE nero ed è disponibile in set con componenti maschio e femmina.
Codice articolo Essentra :

10179468

Codice articolo precedente:

0191100901VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4729 €
1000 + 0,1851 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filettatura componente femmina 30.0 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Colore Nero
Diametro testa 12.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo testa Testa tonda
Tipo vite Set di viti per rilegatura
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci