Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Diametro totale Diametro interno Acquista
0,2751 € - 0,3057 € 6270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
12.0 mm
5.6 mm
0,3249 € - 0,361 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
10.5 mm
5.5 mm
0,0733 € - 0,0814 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,094 € - 0,1044 € 464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
6.3 mm
3.3 mm
0,4506 € - 0,5006 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
14.2 mm
8.0 mm
0,2486 € - 0,2762 € 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
12.3 mm
7.0 mm
0,2665 € - 0,2961 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
10318966 0,4554 € - 0,506 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.0 mm
5.6 mm
0,0753 € - 0,0836 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,2258 € - 0,2508 € Richiedi il lead time qui
12.5 mm
12.5 mm
8.0 mm
0,4171 € - 0,4635 € 16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
14.9 mm
6.9 mm
0,1655 € - 0,1839 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,4264 € - 0,4737 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
0,1903 € - 0,2115 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
10319192 0,9236 € - 1,0262 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
17.5 mm
8.3 mm
0,3249 € - 0,361 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
1,3095 € - 1,455 € 4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
19.0 mm
5.8 mm
0,1854 € - 0,206 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
5.0 mm
2.1 mm
0,1355 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
15.8 mm
6.3 mm
3.3 mm
0,025 € - 0,0278 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 mm
  • di 11
Ferrite cilindrica 5.6 mm 12.0 mm 20.0 mm 119 Ω 175 Ω K5B

10318959

Fascia di prezzo
0,3057 € - 0,2751 €

Livelli di giacenza
6270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.5 mm 10.5 mm 25.0 mm 106 Ω 173 Ω K5B

10318928

Fascia di prezzo
0,361 € - 0,3249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro totale
    10.5 mm
  • Larghezza
    25.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 2.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 53 Ω 80 Ω K5B

10319369

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,0733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    2.0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Larghezza
    10.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 3.3 mm 6.3 mm 12.7 mm 55 Ω 80 Ω K5B

10319420

Fascia di prezzo
0,1044 € - 0,094 €

Livelli di giacenza
464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    3.3 mm
  • Diametro totale
    6.3 mm
  • Larghezza
    12.7 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 8.0 mm 14.2 mm 28.5 mm 128 Ω 195 Ω K5B

10319086

Fascia di prezzo
0,5006 € - 0,4506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.0 mm 12.3 mm 20.0 mm 72 Ω 137 Ω K5B

10319017

Fascia di prezzo
0,2762 € - 0,2486 €

Livelli di giacenza
825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    12.3 mm
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Fascia di prezzo
0,2961 € - 0,2665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Larghezza
    16.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.6 mm 12.0 mm 30.0 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Fascia di prezzo
0,506 € - 0,4554 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.5 mm 5.0 mm 11.0 mm 84 Ω 119 Ω K5B

10641491

Fascia di prezzo
0,0836 € - 0,0753 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.5 mm
  • Diametro totale
    5.0 mm
  • Larghezza
    11.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 8.0 mm 12.5 mm 12.5 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Fascia di prezzo
0,2508 € - 0,2258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.5 mm
  • Larghezza
    12.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 6.9 mm 14.9 mm 19.0 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Fascia di prezzo
0,4635 € - 0,4171 €

Livelli di giacenza
16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    6.9 mm
  • Diametro totale
    14.9 mm
  • Larghezza
    19.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.0 mm 8.0 mm 16.0 mm 59 Ω 104 Ω K5B

10640913

Fascia di prezzo
0,1839 € - 0,1655 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Larghezza
    16.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.0 mm 16.0 mm 20.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Fascia di prezzo
0,4737 € - 0,4264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.0 mm 9.5 mm 19.0 mm 95 Ω 135 Ω K5B

10434031

Fascia di prezzo
0,2115 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Larghezza
    19.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 8.3 mm 17.5 mm 28.5 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Fascia di prezzo
1,0262 € - 0,9236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    8.3 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.0 mm 12.0 mm 12.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Fascia di prezzo
0,361 € - 0,3249 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Larghezza
    12.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.8 mm 19.0 mm 31.5 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Fascia di prezzo
1,455 € - 1,3095 €

Livelli di giacenza
4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.8 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Larghezza
    31.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 2.1 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

10638972

Fascia di prezzo
0,206 € - 0,1854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    2.1 mm
  • Diametro totale
    5.0 mm
  • Larghezza
    18.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 3.3 mm 6.3 mm 15.8 mm 76 Ω 101 Ω K5B

10433966

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    3.3 mm
  • Diametro totale
    6.3 mm
  • Larghezza
    15.8 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.2 mm 3.0 mm 3.0 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Fascia di prezzo
0,0278 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.2 mm
  • Diametro totale
    3.0 mm
  • Larghezza
    3.0 mm
  • Materiale
    K5B