Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2751 € - 0,3057 € | 6270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,3249 € - 0,361 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,0814 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,094 € - 0,1044 € | 464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,4506 € - 0,5006 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2486 € - 0,2762 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2665 € - 0,2961 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10318966 | 0,4554 € - 0,506 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
| 0,0753 € - 0,0836 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2258 € - 0,2508 € | Richiedi il lead time qui |
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4171 € - 0,4635 € | 16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,1839 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4264 € - 0,4737 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1903 € - 0,2115 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10319192 | 0,9236 € - 1,0262 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
| 0,3249 € - 0,361 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,3095 € - 1,455 € | 4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,1854 € - 0,206 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,1506 € | Richiedi il lead time qui |
0.622 in
15.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0278 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare