Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Diametro totale Diametro interno Acquista
10319192 0,9236 € - 1,0262 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
17.5 mm
8.3 mm
0,1903 € - 0,2115 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,2813 € - 0,3125 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,2258 € - 0,2508 € Richiedi il lead time qui
12.5 mm
12.5 mm
8.0 mm
0,4171 € - 0,4635 € 16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
14.9 mm
6.9 mm
0,4264 € - 0,4737 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
0,7302 € - 0,8114 € Richiedi il lead time qui
29.0 mm
19.0 mm
13.0 mm
0,2486 € - 0,2762 € 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
12.3 mm
7.0 mm
0,0289 € - 0,0321 € 2528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0733 € - 0,0814 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,7852 € - 0,8725 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
0,3044 € - 0,3383 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.5 mm
5.5 mm
0,3708 € - 0,412 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
0,0842 € - 0,0936 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,7508 € - 0,8342 € 528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
1,3095 € - 1,455 € 4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
19.0 mm
5.8 mm
0,5517 € - 0,6131 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
18.6 mm
10.1 mm
3,6027 € - 4,003 € 6602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
28.5 mm
13.7 mm
0,2104 € - 0,2338 € 2359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0301 € - 0,0334 € 1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
3.5 mm
1.2 mm
  • di 11
Ferrite cilindrica 8.3 mm 17.5 mm 28.5 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Fascia di prezzo
1,0262 € - 0,9236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    8.3 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.0 mm 9.5 mm 19.0 mm 95 Ω 135 Ω K5B

10434031

Fascia di prezzo
0,2115 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Larghezza
    19.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Fascia di prezzo
0,3125 € - 0,2813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 8.0 mm 12.5 mm 12.5 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Fascia di prezzo
0,2508 € - 0,2258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.5 mm
  • Larghezza
    12.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 6.9 mm 14.9 mm 19.0 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Fascia di prezzo
0,4635 € - 0,4171 €

Livelli di giacenza
16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    6.9 mm
  • Diametro totale
    14.9 mm
  • Larghezza
    19.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.0 mm 16.0 mm 20.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Fascia di prezzo
0,4737 € - 0,4264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 13.0 mm 19.0 mm 29.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

10319253

Fascia di prezzo
0,8114 € - 0,7302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Larghezza
    29.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.0 mm 12.3 mm 20.0 mm 72 Ω 137 Ω K5B

10319017

Fascia di prezzo
0,2762 € - 0,2486 €

Livelli di giacenza
825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    12.3 mm
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.0 mm 3.0 mm 3.0 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10319307

Fascia di prezzo
0,0321 € - 0,0289 €

Livelli di giacenza
2528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.0 mm
  • Diametro totale
    3.0 mm
  • Larghezza
    3.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 2.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 53 Ω 80 Ω K5B

10319369

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,0733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    2.0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Larghezza
    10.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.0 mm 16.0 mm 28.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Fascia di prezzo
0,8725 € - 0,7852 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.5 mm 10.5 mm 20.0 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Fascia di prezzo
0,3383 € - 0,3044 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro totale
    10.5 mm
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 3.5 mm 12.0 mm 23.0 mm 207 Ω 326 Ω K5B

10432334

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,3708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Larghezza
    23.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 2.0 mm 4.0 mm 12.0 mm 52 Ω 76 Ω K5B

10641484

Fascia di prezzo
0,0936 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    2.0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Larghezza
    12.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 9.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Fascia di prezzo
0,8342 € - 0,7508 €

Livelli di giacenza
528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.8 mm 19.0 mm 31.5 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Fascia di prezzo
1,455 € - 1,3095 €

Livelli di giacenza
4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.8 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Larghezza
    31.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 10.1 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Fascia di prezzo
0,6131 € - 0,5517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    10.1 mm
  • Diametro totale
    18.6 mm
  • Larghezza
    25.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 13.7 mm 28.5 mm 28.5 mm 158 Ω 250 Ω K5B

10319291

Fascia di prezzo
4,003 € - 3,6027 €

Livelli di giacenza
6602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    13.7 mm
  • Diametro totale
    28.5 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Fascia di prezzo
0,2338 € - 0,2104 €

Livelli di giacenza
2359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Larghezza
    14.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.2 mm 3.5 mm 7.0 mm 54 Ω 84 Ω K5B

10434192

Fascia di prezzo
0,0334 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.2 mm
  • Diametro totale
    3.5 mm
  • Larghezza
    7.0 mm
  • Materiale
    K5B