Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4345 € - 0,4828 € | 1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,4145 € - 0,4606 € | 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.098 in
27.9 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 0,7852 € - 0,8725 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7508 € - 0,8342 € | 528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3095 € - 1,455 € | 4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,2813 € - 0,3125 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0278 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2665 € - 0,2961 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4055 € - 0,4506 € | 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0501 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,3044 € - 0,3383 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,1888 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5023 € - 0,5581 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,5019 € - 0,5576 € | 366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10319154 | 0,374 € - 0,4156 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| 0,2486 € - 0,2762 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4197 € - 0,4664 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4055 € - 1,5617 € | 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4171 € - 0,4635 € | 16640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 0,4264 € - 0,4737 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare