Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1304 € - 0,1449 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0836 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0248 € - 0,0276 € | 3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1319 € - 0,1466 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 10318508 | 2,003 € - 2,2255 € | 2055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
| 0,1158 € - 0,1287 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2085 € - 0,2317 € | 1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2608 € - 0,2898 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2723 € - 0,3025 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,3198 € - 0,3553 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0351 € - 0,039 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1448 € - 0,1609 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5988 € - 1,7765 € | 1268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 1,6287 € - 1,8097 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6797 € - 1,8664 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,6263 € - 0,6959 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 6,978 € - 7,7533 € | 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,1449 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10320532 | 0,1299 € - 0,1443 € | 7009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare