Menu Search

Druknagels - Kunststof, druk, rond/vierkant gat

Op voorraad

Deze push-in klinknagels hebben een pen voor eenvoudige installatie met de druk van een vinger. Ze zijn een veelzijdige klinknagel die kan worden gemonteerd in ronde, vierkante of rechthoekige gaten. Een vierkant bevestigingsgat wordt gebruikt om rotatie te voorkomen.

De klinknagel heeft een pin en een tule, met opties die gemonteerd of vooraf gemonteerd worden voorzien. Deze klinknagels kunnen ook worden verwijderd na installatie, voor meer gebruiksgemak.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Beschikbaar in zwart en naturel
  • UL94 V0 en UL94 V2 ontvlambaarheidsklasse


Serie: SR2306

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
5 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Brandveiligheidsnorm Vorm bevestigingsgat Kleur Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,2315 - € 0,3398 6943 Op voorraad
UL94 V-0
Rond/vierkant
Zwart
1.5 - 3.5 mm
€ 0,0464 - € 0,0829 49900 Op voorraad
UL94 V-2
Rond vierkant
Naturel
3.6 - 5.1 mm
€ 0,23 - € 0,3368 855 Op voorraad
UL94 V-0
Rond/vierkant
Zwart
3.5 - 5.5 mm
€ 0,6381 - € 0,6381 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
Rond
Naturel
3.2 mm
€ 0,6381 - € 0,6381 5990 Op voorraad
UL94 V-2
Rond
Naturel
1.6 mm
Expansieklinknagel Nylon 6/6 Zwart

10024065

Prijsbereik
€ 0,3398 - € 0,2315

Voorraadniveaus
6943 Op voorraad
Kenmerken
  • Vorm bevestigingsgat
    Rond/vierkant
  • Gatdiameter B
    4.5 mm
  • Minimale gatdiameter
    4.8 mm
  • Maximale gatdiameter
    5.3 mm
  • Plaatdiktebereik
    1.5 - 3.5 mm
Druknagel 5.6 mm 0.140 in 0.200 in Nylon 6 Naturel

10021842

Prijsbereik
€ 0,0829 - € 0,0464

Voorraadniveaus
49900 Op voorraad
Kenmerken
  • Vorm bevestigingsgat
    Rond vierkant
  • Gatdiameter A
    6.4 mm
  • Gatdiameter B
    5.6 mm
  • Plaatdiktebereik
    3.6 - 5.1 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
Expansieklinknagel Nylon 6/6 Zwart

10024072

Prijsbereik
€ 0,3368 - € 0,23

Voorraadniveaus
855 Op voorraad
Kenmerken
  • Vorm bevestigingsgat
    Rond/vierkant
  • Gatdiameter B
    5.5 mm
  • Minimale gatdiameter
    4.8 mm
  • Maximale gatdiameter
    5.3 mm
  • Plaatdiktebereik
    3.5 - 5.5 mm
Expansieklinknagel Nylon 6/6 Naturel

10407004

Prijsbereik
€ 0,6381 - € 0,6381

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Vorm bevestigingsgat
    Rond
  • Gatdiameter A
    4.8 mm
  • Plaatdiktebereik
    3.2 mm
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
Expansieklinknagel Nylon 6/6 Naturel

10406991

Prijsbereik
€ 0,6381 - € 0,6381

Voorraadniveaus
5990 Op voorraad
Kenmerken
  • Vorm bevestigingsgat
    Rond
  • Gatdiameter A
    4.8 mm
  • Plaatdiktebereik
    1.6 mm
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm