Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.
Flexibele kappen zijn geschikt voor gewone of schroefdraadtoepassingen en door het unieke ontwerp passen ze op verschillende diameters.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SRF0077
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | d2 | Thread Sizes (All) | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4274 - € 0,7635 | 12044 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
7/6", 1/2";1/4";M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,5298 - € 1,3245 | 5398 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
9/16", 5/8";M14, M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,3428 - € 0,6139 | 7000 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/8";1/8";M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,7746 - € 1,4367 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,6559 - € 1,9416 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3/4";3/8";M18
|
1.575 in
40.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan